色标传感器
KTM Prime


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)

    15.25 mm x 48.6 mm x 22.2 mm

    12 mm x 31.5 mm x 21 mm

    感应距离

    11 mm

    50 mm

    250 mm

    12.5 mm

    光源种类

    LED, RGB 1)

    红色激光 1)

    白色 LED 1)

    光点尺寸

    1.5 mm x 6.5 mm

    Ø 1.7 mm (50 mm)

    Ø 1.8 mm (250 mm)

    Ø 2 mm (12.5 mm)

    1.6 mm x 9.5 mm

    开关频率

    15 kHz 2)

    4 kHz 2)

    1.5 kHz 2)

    响应时间

    35 µs 3)

    0.125 ms 3)

    0.333 ms 3)

    32 µs 3)

    开关量输出

    PNP

    NPN

    设置

    静态 / 动态的 2 点示教功能 + 目标接近

    ET:动态示教功能

    ET:动态示教功能:Q 信号在示教期间切换(最长 10 ms 时滞,针对第 1 个标记)

    ET:静态示教功能 + 标记附近

    ET:静态示教功能

    连接类型

    带插头的电缆,M12,4 针
    0.2 m

    插头,M8,4 针

    带插头的电缆,M12,4 针
    0.3 m

    电缆带插头,M8,4 针
    0.2 m

    电缆,末端开放式,4 电线
    2 m

    通讯接口

    -

    IO-Link

    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 2) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 3) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区