色标传感器
KTM Core
技术参数概览
技术参数概览
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
感应距离 | 12.5 mm / 11 mm |
光源种类 | 白色 LED 1) |
光点尺寸 | Ø 2 mm (12.5 mm) Ø 1 mm (10 mm) |
开关频率 | 10 kHz 2) |
响应时间 | 50 µs 3) |
开关量输出 | PNP, NPN |
连接类型 | 插头,M8,4 针 带插头的电缆,M12,4 针 0.2 m 电缆,末端开放式,4 电线 2 m |
通讯接口 | - |
所有技术数据请参见各个产品