首页
产品系列一览
色标传感器
色标传感器
KTL180
首页
产品系列一览
色标传感器
色标传感器
KTL180
色标传感器
KTL180
产品系列概览
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
KTL180
选择
技术概览
下载
⋯
联系方式
技术概览
显示全部
隐藏全部
技术参数概览
技术参数概览
尺寸(宽 x 高 x 深)
10.5 mm x 33.2 mm x 71.9 mm
感应距离
30 mm
1)
光源种类
白色 LED
2)
开关频率
31.2 kHz
响应时间
16 µs
开关量输出
NPN
PNP
设置
单点示教、两点示教、动态示教
连接类型
插头,M8,4 针
电缆带插头,M12,5 针
300 mm
电缆,末端已剥线
2,000 mm
PVC
通讯接口
-
1)
取决于所使用的光导纤维体.
2)
平均使用寿命:100,000 小时,T
U
= +25 °C.
显示全部
隐藏全部
所有技术数据请参见各个产品
下载专区
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...