KT8 产品系统包括两个变型。第一个类型,KT8L,得益于高准度的激光实现非常可靠的识别小灰度标签和物体。色标传感器的激光扫描范围(达 800 mm)或应用于识别小物体。KT8L 为您提供两者!得益于二个光点尺寸,小型物体 < 0.3 mm 和大约 3 mm 大的物体和标签可被识别。第二个类型,KT8 CAN,特点是他的交流能力。这使用户可以具体调整传感器其要求和集成的附加功能方便地进入他们的机器。通过 CAN 接口到机器控制任意数量的参数组,即,教导传感器设置,例如,为各种包装设计。同样地,重要的过程的数据,如污染或开关阈值可以进行查询。3 色 LED,光泽度调节,自动偏差校正,响应时间短。
Ø 0.3 mm 3)
Ø 3 mm 3)
NPN
PNP
2 点自学习(静态)
示教功能程序(动态)(最小 / 最大)