KTS Core Color
令对比度和颜色识别变得简单起来
KTS Core Color 将两项功能集成到一个传感器中 - 识别对比度差和色差。现在 SICK 通过全新开发的 KTS Core Color 同样提供了一种色标传感器入门级产品,不仅在对比度差方面,在颜色识别方面也不落下风 - 简单、可靠、性能强大。

KTS Prime Gap Detection
借此也可以可靠地识别小空隙
如果必须可靠地识别出两个物体之间最小的间隙,则 KTS Gap Detection 正是恰当的解决方案。无论是无间隙识别还是检查切边:SICK 的全新 KTS 传感器解决方案可以稳定识别任何小间隙。

KTS Prime, KTX Prime
创新、性能强大的色标传感器和颜色传感器的组合
可为广泛的应用提供出色的性能。色标传感器 KTS 和 KTX Prime 可以快速识别难以检测的物体,同时具有极小的对比度差和色差。它们具有操作简便,具备诊断功能,可灵活地更换规格等特点。

KTS Core
放在现代化的外壳中,可实现通用对比度和颜色识别
KTS Core – 在通用应用领域中实现高过程稳定性,最大程度减少停机时间。这些传感器可稳定、位置准确地识别对比度差。实用的显示屏和灵活的传感器设置在这时可确保方便地操作。

KTS Prime, KTX Prime
即使在间距较大时也可以可靠地识别对比度
较大感应距离的 KTS Prime 和 KTX Prime 可以在与物体间隙不超过 150 mm 的高挑战性用途中完成对比度识别任务。

KTL180
在高机器速度下可靠检测物体
色标传感器 KTL180 尤其适合在狭窄安装空间和快速运行的机器流程中识别对比度。由于集成有任务保存功能,快速更换规格对于这些传感器来说轻而易举。与 SICK 的全面光纤系列产品相组合,其无可匹敌。

KTM
小巧,简单,快速,牢固
性能强大的高速色标传感器 KTM ,内置于微型外壳,用途广泛,结构精巧,可以有效节省空间。适合恶劣环境的不锈钢版本,以及感应距离不超过 250 mm 的激光器版本,进一步完善了该系列产品。







选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
281 匹配:
色标传感器
KTM Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: 静态 / 动态的 2 点示教功能 + 目标接近, ET:静态示教功能
- 感应距离: 12.5 mm
- 开关量输出: NPN
- 光点尺寸: 1.6 mm x 9.5 mm
- 连接方式详细信息: 插头,M8,4 针
详细信息
现在比较
色标传感器
KTM Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: 静态 / 动态的 2 点示教功能 + 目标接近, ET:动态示教功能
- 感应距离: 12.5 mm
- 开关量输出: NPN
- 光点尺寸: 1.6 mm x 9.5 mm
- 连接方式详细信息: 电缆,末端开放式,4 电线
详细信息
现在比较
色标传感器
KTS Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 示教功能程序: 单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
- 感应距离: 13 mm
- 开关量输出: 反向脉冲:PNP/NPN
- 光点尺寸: 0.9 mm x 3.8 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
- 机器型号: 标准
详细信息
现在比较
色标传感器
KTS Core
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 示教功能程序: 2 个示教触点
- 感应距离: 13 mm
- 开关量输出: 反向脉冲:PNP/NPN
- 光点尺寸: 1.2 mm x 3.9 mm
- 连接方式详细信息: 插头,M12,4 针
- 机器型号: Easy Teach
详细信息
现在比较
色标传感器
KTX Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: IO-Link
- 示教功能程序: 单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
- 感应距离: 150 mm
- 开关量输出: 反向脉冲:PNP/NPN
- 光点尺寸: Ø 12 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
- 机器型号: 标准
详细信息
现在比较
色标传感器
KTX Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 示教功能程序: 单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
- 感应距离: 13 mm
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 0.9 mm x 3.8 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
- 机器型号: 标准
详细信息
现在比较
色标传感器
KTX Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 示教功能程序: 单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
- 感应距离: 13 mm
- 开关量输出: NPN
- 光点尺寸: 0.9 mm x 3.8 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
- 机器型号: 标准
详细信息
现在比较
色标传感器
KTX Prime
- 光源: LED, RGB
- 通讯接口: -
- 示教功能程序: 单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式
- 感应距离: 13 mm
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 3.8 mm x 0.9 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
- 机器型号: 标准
详细信息
现在比较