配件
模块和网关

Compact connection module Bulkscan® LMS511
2115478
复制路径
    • 技术参数
      配件系列连接模块
      导线横截面5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm²
      外壳材料
      工作温度–40 °C ... +60 °C
      重量+ 0.68 kg
      尺寸(宽 x 高 x 长)88 mm x 34 mm x 162 mm
      描述紧凑型连接模块,用于电压供给、I/O、串行数据接口和旋转编码器的布线。设计用于组合 Bulkscan® LMS511 使用。对于传感器连接,需要订货号为 2059271 的安装支架。
    • 分类
      ECl@ss 5.027242602
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部