颜色传感器
CSM

CSM-WN1B1C2P
1122734
复制路径
    • 产品特点
      尺寸(宽 x 高 x 深)12 mm x 31.5 mm x 21 mm
      感应距离≤ 15 mm
      感应距离公差± 4 mm
      外壳形状方形
      光源LED, RGB 1)
      轴长640 nm, 525 nm, 470 nm
      光点尺寸4.9 mm x 10.1 mm
      光点位置长度方向
      设置示教按键
      示教功能程序

      Teach-in static/dynamic

      ET:动态示教功能

      • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
      残余纹波< 5 Vss 2)
      电流消耗< 50 mA 3)
      开关频率1.7 kHz 4)
      响应时间300 µs 5)
      抖动150 µs
      开关量输出NPN
      开关量输出(电压)NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
      开关类型明/暗切换
      输出(端口)一种颜色
      输出电流 Imax.< 100 mA 6)
      示教功能输入 (ET)

      NPN: Teach: U < 2 V

      Run: U = 10 V ... < UV

      连接类型带插头的电缆,M12,4 针, 0.2 m
      导线直径Ø 3.4 mm
      防护等级III
      保护电路

      UV 接口,带反极性保护

      具有短路保护的输出端 Q

      抑制干扰脉冲

      外壳防护等级IP67
      重量大约 25 g
      外壳材料塑料, ABS
      材料、光学元件塑料, PMMA
      • 1) 临界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 6) 当供电电压 > 24 V时,Imax = 50 mA。Imax 是所有 Qn 的总电流量.
    • 环境参数
      运行环境温度–10 °C ... +55 °C
      仓库环境温度–20 °C ... +75 °C
      冲击负荷根据 IEC 60068 标准
      UL 文件编号NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
    • 分类
      eCl@ss 5.027270907
      eCl@ss 5.1.427270907
      eCl@ss 6.027270907
      eCl@ss 6.227270907
      eCl@ss 7.027270907
      eCl@ss 8.027270907
      eCl@ss 8.127270907
      eCl@ss 9.027270907
      eCl@ss 10.027270907
      eCl@ss 11.027270907
      eCl@ss 12.027270907
      ETIM 5.0EC001817
      ETIM 6.0EC001817
      ETIM 7.0EC001817
      ETIM 8.0EC001817
      UNSPSC 16.090139121528
    • 接口/引脚分配
      连接类型带插头的电缆,M12,4 针, 0.2 m
      连接方式详细信息
      导线直径Ø 3.4 mm
      导线横截面0.15 mm²
      导线材料PVC
      引脚分配
      BN 1+ (L+)
      WH 2ET
      BU 3- (M)
      BK 4Q

    技术图纸

    CSM-WN1B1C2P
    尺寸图
    CSM-WN1B1C2P
    显示与设置元件
    CSM-WN1B1C2P
    连接类型,见表:接口/引脚分配
    CSM-WN1B1C2P
    感应距离
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部