颜色传感器
CS8

CS81-P1112
1028224
复制路径
    • 产品特点
      尺寸(宽 x 高 x 深)30.4 mm x 80 mm x 53 mm
      感应距离≤ 12.5 mm 1)
      感应距离公差± 3 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      光源LED, RGB 2)
      轴长640 nm, 525 nm, 470 nm
      光点尺寸2 mm x 4 mm
      光点位置长度方向
      设置示教按键
      示教功能程序一个点示教功能静态
      • 1) 从镜头前沿.
      • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
      残余纹波< 5 Vss 2)
      电流消耗< 120 mA 3)
      开关频率

      1 kHz 4)

      3 kHz

      6 kHz

      可设置

      响应时间500 µs, 160 µs, 85 µs 5)
      开关量输出PNP
      开关量输出(电压)PNP:高电平 = UV ≤ 2 V / 低电平约 0 V
      输出(端口)一种颜色
      示教功能输入 (ET)

      PNP

      Teach: U = 10 V ... < UV

      Run: U < 2 V

      输入,消隐输入 (AT)

      PNP

      Blanked: U > 10 V ... < Uv

      Free running: U < 2 V 6)

      存储时间 (ET)25 ms,非易失性存储
      时间等级关闭延时 20 ms,可关闭
      连接类型M12公插头,5 针
      防护等级II 7)
      保护电路

      UV 接口,带反极性保护

      具有短路保护的输出端 Q

      抑制干扰脉冲

      外壳防护等级IP67
      重量400 g
      外壳材料金属, 压铸锌
      • 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 6) AT > 200 µs.
      • 7) 测量电压 DC 32 V.
    • 环境参数
      运行环境温度–10 °C ... +55 °C
      仓库环境温度–20 °C ... +75 °C
      冲击负荷根据 IEC 60068 标准
      UL 文件编号NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • 分类
      ECl@ss 5.027270907
      ECl@ss 5.1.427270907
      ECl@ss 6.027270907
      ECl@ss 6.227270907
      ECl@ss 7.027270907
      ECl@ss 8.027270907
      ECl@ss 8.127270907
      ECl@ss 9.027270907
      ECl@ss 10.027270907
      ECl@ss 11.027270907
      ECl@ss 12.027270907
      ETIM 5.0EC001817
      ETIM 6.0EC001817
      ETIM 7.0EC001817
      ETIM 8.0EC001817
      UNSPSC 16.090139121528

    技术图纸

    CS81-P1112
    尺寸图
    CS81-P1112
    可调性 CS8-1
    CS81-P1112
    接线图 Cd-313
    CS81-P1112
    设置开关阈值
    CS81-P1112
    颜色匹配指示灯
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部