选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
29 匹配:
颜色传感器
CSM
- 通讯接口: -
- 光源: LED
- 输出(端口): 一种颜色
- 感应距离: 15 mm
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: Teach-in static/dynamic, ET:动态示教功能
- 开关量输出: NPN
- 光点尺寸: 4.9 mm x 10.1 mm
- 连接方式详细信息: 带插头的电缆,M12,4 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较
颜色传感器
CSM
- 通讯接口: -
- 光源: LED
- 输出(端口): 一种颜色
- 感应距离: 15 mm
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: Teach-in static/dynamic, ET:动态示教功能
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 4.9 mm x 10.1 mm
- 连接方式详细信息: 带插头的电缆,M12,4 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较
颜色传感器
CSM
- 通讯接口: -
- 光源: LED
- 输出(端口): 一种颜色
- 感应距离: 12.5 mm
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: Teach-in static/dynamic, ET:动态示教功能
- 开关量输出: NPN
- 光点尺寸: 1.9 mm x 9.4 mm
- 连接方式详细信息: 带插头的电缆,M12,4 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较
颜色传感器
CSM
- 通讯接口: -
- 光源: LED
- 输出(端口): 一种颜色
- 感应距离: 12.5 mm
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: Teach-in static/dynamic, ET:动态示教功能
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 1.9 mm x 9.4 mm
- 连接方式详细信息: 带插头的电缆,M12,4 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较
颜色传感器
CSM
- 通讯接口: IO-Link
- 光源: LED
- 输出(端口): 8 种颜色通过 IO-Link
- 感应距离: 15 mm
- 设置: 示教按键, 电缆,IO-Link
- 示教功能程序: Teach-in static/dynamic, ET:动态示教功能
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 4.9 mm x 10.1 mm
- 连接方式详细信息: 带插头的电缆,M12,4 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较
颜色传感器
CSM
- 通讯接口: IO-Link
- 光源: LED
- 输出(端口): 8 种颜色通过 IO-Link
- 感应距离: 12.5 mm
- 设置: 示教按键, 电缆,IO-Link
- 示教功能程序: Teach-in static/dynamic, ET:动态示教功能
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 1.9 mm x 9.4 mm
- 连接方式详细信息: 带插头的电缆,M12,4 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较
颜色传感器
CS8
- 通讯接口: -
- 光源: LED
- 输出(端口): 一种颜色
- 感应距离: 60 mm
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: 一个点示教功能静态
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 13 mm x 13 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
详细信息
现在比较
颜色传感器
CS8
- 通讯接口: -
- 光源: LED
- 输出(端口): 一种颜色
- 感应距离: 12.5 mm
- 设置: 示教按键
- 示教功能程序: 一个点示教功能静态
- 开关量输出: PNP
- 光点尺寸: 2 mm x 4 mm
- 连接方式详细信息: M12公插头,5 针
- 光点位置: 长度方向
详细信息
现在比较