配件
模块和网关

CMP400
2029468
复制路径
    • 技术参数
      配件系列电源模块
      工作温度0 °C ... +40 °C
      重量100 g
      描述电源,10.8 W
    • 分类
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427371401
      ECl@ss 6.027070201
      ECl@ss 6.227070203
      ECl@ss 7.027070203
      ECl@ss 8.027070203
      ECl@ss 8.127070203
      ECl@ss 9.027070203
      ECl@ss 10.027070203
      ECl@ss 11.027070203
      ECl@ss 12.027070203
      ETIM 5.0EC000216
      ETIM 6.0EC000216
      ETIM 7.0EC000216
      ETIM 8.0EC000216
      UNSPSC 16.090139122233
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部