江浙地区重点行业解决方案及热销产品一览

2023年11月30日

浙江和江苏,是中国制造业先进发展区域,完整的产业链,众多的供应商,形成颇有影响力的产业集群。在这些行业中,有不少智能工厂、转型升级、践行工业4.0的范例和成功案例,我们为您整理了相关解决方案,以及西克可以提供于实现这些方案的产品,助力您的企业实现工业智能化的转型。

五大行业解决方案

  • 包装工业

    包装工业所需的传感器和传感器系统需适于复杂且经常变化的任务,同时可满足在商标保护、安全和记录功能上日益严苛的要求。从用于玻璃检测的坚固防潮的光电传感器,到用于包装组分位置检测的智能摄像头传感器,直至用于防护装载机器人的安全激光扫描器:SICK 传感器及系统满足了包装工业的需求。

    了解更多行业解决方案,欢迎与我们联系

    点击咨询

  • 仓储物流

    随着⼯业4.0概念不断地在各类型制造⾏业中被应⽤,智能制造成为了现阶段炙⼿可热的话题之⼀。作为其中的重要⼀环,物流自动化逐渐成为了⼀种趋势。许多制造型企业开始思考如何提⾼工厂内物流的⽆⼈化及⾃动化程度,以物流4.0为目标,进一步提高生产效率的同时,进行降本增益。

    了解更多行业解决方案,欢迎与我们联系

    点击咨询

  • 自动导航车(AGV)

    灵活性的物料运输系统几乎被应用于任何工业生产领域。无论是无人驾驶的或半自动的运输系统,还是运输推车、叉车或是窄通道用车辆,各式各样的传感系统被广泛应用于以轮廓或反射器为基础的导航、粗略和准确定位、测量、识别以及光学数据传输。当然在自动化区域内必须首先确保人员及物品不会与这类通常速度很快且有些带有重载荷的车辆发生碰撞。

    了解更多行业解决方案,欢迎与我们联系

    点击咨询

  • 3C消费电子

    电子工业是推动工业进步的力量,很明确地感知市场的压力。因此有必要驱动创新——快速、可靠并且经济——以降低错误率。所以,高科技机器和生产中心必须配备新型传感器,以满足市场对质量和经济性方面的要求。SICK 凭借传感器技术在所有电子工业领域获得了证明——从芯片生产到复杂安装,直至电脑、智能电话、平板电脑和其他触摸屏设备的测试工艺。

    了解更多行业解决方案,欢迎与我们联系

    点击咨询

  • 锂电制造

    在全球对可再生能源和电动汽车日益关注的趋势下,锂电池制造行业发展迅猛。作为电动汽车的核心组件,锂电池的需求不断增长,同时也带来了更多的创新、发展和挑战。在生产过程中,如果没有用于检测和定位的传感器,易碎的硅晶片可能很快会损坏。同时,基于不同技术的电池在多个领域的应用日益增加,如电动汽车、蓄电装置、工具和智能手机等。电池的质量、价格和使用寿命决定了其在市场上的成功。为满足针对电池质量和经济性的市场要求,生产车间和流程的自动化变得至关重要。SICK提供了针对电极、电池单元、电池模块和电池组的多种生产流程的特有技术和产品组合。

    了解更多行业解决方案,欢迎与我们联系

    点击咨询

十大产品名单

G6 - 光电传感器

经济实惠/商用级/PinPoint LED/1英寸外壳/易安装/易校准

适用于机床/汽车/食品饮料/印刷/制药/纺织品/仓储/物流等行业

详询客服

IME - 接近传感器

电感式/精密/高性价比/热熔浇铸成型/高定位精度/高稳定性

适用于纺织品/汽车/太阳能/食品饮料/机床/AGV/机场/仓储/物流等行业

详询客服

G2 - 光电传感器

经济高效/微型/尺寸小巧/外壳坚固/背景抑制/快速安装

适用于电子元件/OEM代工/机场/物流/仓储等行业

详询客服

Dx35 - 激光距离传感器

灵活测量/抗环境光干扰/高性价比/1至2及红外激光/IO-Link

适用于塑料橡胶/食品饮料/家电装配/机床/印刷/轮胎/汽车/AGV等行业

详询客服

C4G - 安全光幕

经济型/危险点保护/保护高度150mm起/无盲区设计/坚固耐用

适用于电子元件/家电装配/机床等行业

详询客服

picoScan150 - 激光扫描仪

性能强大/经济高效/结构紧凑/多重回波技术/适应恶劣环境

适用于AMR/AGV/煤矿/木材/砂石等行业

详询客服

DLS40 - 增量型编码器

增量型/性价比高/结构紧凑/便于安装/实心轴

适用于电池/立体仓储/AGV/机场等行业

详询客服

SIG200 - IO-Link 主站

协议采集/组合/评估/传输数字或IO-Link信号/逻辑编辑器

适用于电子元件/家电装配/电池/等行业

详询客服

OLM - 线性测量传感器

小外壳/大灵活性/快速启动/制动/高可重复性/快速输出率

适用于半导体/输送系统/打印/立体仓储/电梯/自动停车系统等行业

详询客服

DX100 - 激光距离传感器

300m测量范围/预诊断/LED显示屏/金属外壳

适用于汽车/机床/仓储/起重机/自动停车系统/建筑安全系统等行业

详询客服

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线:

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!