扫描、读码、追溯——物流与工厂自动化行业变革

2023年6月30日

在中国市场中,工业读码器销量一直稳定增长。据不完全统计,2020年中国市场规模为1.27亿美元,排除行业不确定性外,预计2027年将达到2.21亿美元,届时中国工业读码市场将占全球约29.10%。

读码行业尽管存在竞争问题,但是大趋势带来的下游行业来看:制造业、仓储、物流等用于生产线的固定式设备将有越来越高的占有率。

1. Lector85x系列 智能面阵相机

新一代智能面阵相机 Lector85x 具有追踪追溯功能,吞吐量提升至8000件/小时。提升视野范围,单相机最宽可覆盖1125mm。支持最高3.5m/s输送线,50mm包裹间距的高流量性能。更新迭代软件算法,支持多通道图像输出,可拓展OCR及VCS功能。基于Web端的参数配置,图形化UI及参数设置引导功能,实现最快5分钟完成部署。

- 较佳的吞吐量

- 较新的成像技术+LED技术

- 5,9,12 Mpx分辨率可选

- 5核处理器(CPU)

- AI智能解码技术

- 包裹追踪追溯技术,最小包裹间距50mm

- 轻松快捷的配置

- 采用Web端图形化界面

- 具有配置引导功能

- 无需安装软件

- 性能优异

- 具备动态聚焦相机选配

- 多种规格镜头选型,增加读取距离,适应条码精度

- 为目前市面上12Mpx相机体积较小的

- 双通道图像输出

- 智能解码算法

- AI算法解码外箱、光斑、畸变、模糊、褶皱、低对比度等条码情况应对自如

- 可在1.3秒内批量识读260个条码,盘库操作省时省力

- 配套MSC800+Encoder可实现追踪功能,自动分拣快、准、稳

应用场景

获取详单

2. ZS36x8 SR 手持枪

SICK ZS36x8 DPM自上市以来,受到客户较大的认可,击中了客户对DPM码识别的痛点,在电子、锂电、汽车等行业的苛刻应用中,效果较佳。为更加适应国内常规市场需求,满足物流与工厂自动化应用的常规要求,ZS36x8 再添新成员:SR版手持枪。它给了Track&Trace系统集成商更多的选择。

ZS36x8 SR带有一套先进光源系统可以应对多种类型表面的条码、二维码读取任务:反射、不规则和带有弧度的对比度不良的条码。高亮光源可以较大限度的提供照明来读取低对比度条码。

- 优质的扫码性能

- 新一代光源

- 内置光源扩散器避免反光

- 直射照明模式提供高亮

- 1280x960 像素

- 广泛应用于包装膜、设备屏幕、标签1D和2D条码

- 坚固耐用

- 水泥混凝土2.4M坠落实验

- 1M高度5000次坠落实验

- 耐受严酷环境

- 满电可持续使用100,000次扫码

- 支持多种工业总线(通过SICK网关)

- Profinet IO/Profibus DP/em>

- Ethercat

- Ethernet TCP/IP

应用场景

获取详单

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线:

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!