能“看”见,更能“看”清

2023年8月31日

在智能工业中,传感器确实相当于机器人的“眼睛”,这双眼睛能够在生产过程中提供重要的视觉信息,从而确保生产安全和提高生产效率。随着工业4.0浪潮的到来,智能工业对于传感器的要求也逐渐提高,不再仅仅满足于看得“见”,更要看得“清”。

安全激光传感器和颜色传感器在智能制造中发挥着至关重要的作用,它们可以帮助提高生产效率、产品质量和员工安全。安全激光传感器通过激光测距和扫描,可以实时监测生产线上的距离和角度变化,确保机械臂、传送带等设备的安全运行。同时,它们还可以检测出人员和物体的运动轨迹,避免潜在的危险和误操作。颜色传感器在智能工业中的应用也十分广泛。它们可以通过对物体颜色的识别来控制生产流程,实现自动化生产。例如,在锂电池行业的卷绕机、叠片机中,常常需要对极片/隔膜材料检测上方胶带有无,以便下一步裁切或者卷绕。 

 

本期新品

● nanoScan3(EFI-pro系列)安全激光扫描仪
● CSS/CSX High Speed 颜色传感器
1. nanoScan3 安全激光扫描仪

SICK最新一代安全激光扫描仪中的明星产品nanoScan3,迎来新成员了!它们就是nanoScan3 EFI-pro系列(如下图,涉及3款新型号):

众所周知,nanoScan3系列安全激光扫描仪凭借小巧的外形尺寸、丰富的安全功能、高精度的测量数据以及智能友好的接口和用户界面,在过去的三年半时间里屡创殊荣,是当之无愧的“明星”产品!

本次上市的nanoScan3 EFI-pro系列在传承前述优良基因的同时,在产品接口和通讯方式上加持SICK独有的EFI-pro安全协议,将应用在AGV/AMR市场上的SICK安全系统解决方案提升到了一个新的高度!

- 产品的强大基因一

- 紧凑的外形(仅仅80mm高)

- 高鲁棒性和高精度测量数据(safeHDDM®专利技术)

- 智能友好的接口和界面(LEDs诊断灯和清晰的文字显示)

- 丰富的安全功能(多达128个区域的高实用性)

- 基于以太网的安全网络通讯一

- nanoScan3 EFI-pro系列安全扫描仪与SICK独有的EFI-pro安全系统,以及AGV上的导航系统通讯,仅需要一台网络交换机和几根网线即可实现!

- 这样,我们只需要借助一个中心接入点就可以配置整个系统,对于SICK产品,我们只需要一个调试工具:safety designer 配置诊断软件即可完成相关调试诊断等工作。

- 主从网络扩展,更高效更友好一

- 通过SICK EFI-Pro安全总线,一个nanoScan3 Pro I/O EFI-pro或者microScan3 Pro I/O作为主站时可连接3个从站(同类通讯协议产品均兼容)。

- 这样我们很容易发现主从的系统架构,一方面进一步简化系统的连接方式(接口节省),快速搭建系统,另一方面我们也能助力客户更加高效地实现系统集成和调试部署等流程!

应用场景

获取详单

2. CSS/CSX 高速颜色传感器

继今年3月份上市了我们西克颜色传感器家族的“旗舰机”——CSS高性能颜色传感器后,西克颜色传感器家族又添了一名猛将,“青春版”——CSS/CSX高速颜色传感器隆重登场了!

- 客户受益

- 高速响应:CSS/CSX高速颜色传感器开关频率13.8kHz,响应时间36us,速度比老款颜色传感器CS8快2倍;

- 检色丰富:CSS/CSX颜色传感器无需外接任何控制器,就有4个开关量输出,一次可识别4种颜色,如果通过IO-link接口,还可以检测24种颜色;

- 安装便捷:CSX可以兼容西克自家的CS8/KTX/KT5W等传感器安装尺寸,客户无需重新制作安装支架;

- 智能诊断:通过IO-Link接口,让调试快速简单,方便快速诊断故障,监控和调整,还可将检测数据可视化,实现更多可能。

应用场景

获取详单

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线:

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!