Smart Fluid Power:轻松集成在液压系统和气动系统中

2019年10月30日

SICK 的 Fluid Power 产品。这是液压与气动驱动器领域的工业用智能传感器和应用。它们在许多领域为优化流程和提高附加值做出贡献——也得益于简便集成以及灵活安装与应用。非常巧妙而快速地安装。传感器的智能主要体现在使用灵活上。可通过所有常见接口(如 IO-Link 接口)轻松完成传感器集成,即插即用当然是 SICK 的 Fluid Power 传感器的标配。

Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics
Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics

因此很容易更换和维护传感器。加装 SICK 的智能传感器也非常简单。这对于各种各样的应用至关重要。例如在气动促动器领域,像夹具这样的技术装置越来越紧凑,因此给集成起来比较复杂的传感器留下的空间越来越少。相应地,对可靠且易于集成的传感器的需求非常大。

适用于气动系统内所有使用地点的磁性气缸传感器

SICK 的磁性气缸传感器可完美固定在所有常见的带有 C 型槽和 T 型槽的气动激励元件内。它们精确地匹配于不同的槽公差。得益于丰富的磁性气缸传感器,可满足一切需求。插入式安装,短小、紧凑的结构型式辅以巨大的保持力,组合螺丝,可靠的开关点识别,带有两个可调开关点的传感器以及通过适配器实现的通用型安装,都说明 SICK 磁性气缸传感器适用于所有使用地点和环境条件。

定位传感器同样用于气动激励元件,直接非接触式检测活塞位置。它通过模拟输出或 IO-Link 持续提供确保灵活机械设计的数据,还借此完成诸如质量监控和流程控制等任务。传感器安装于气缸外部,因此安装迅速,且在现有设备中也可迅速安装。

Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems
Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems

 

IO-Link 技术在轻松集成到流程方面发挥重要作用。借助该技术可设置接通或断开延迟、读取温度或计数开关次数。通过数字接口和 IO-Link 的可编程性实现在夹具或短行程气缸中节省空间的解决方案,无须再次更改传感器位置。

 

利用压力与温度开关的最大灵活性

对于其他 Fluid Power 传感器,IO-Link 也为简单快速集成奠定了基础。SICK 拥有多种多样的传感器,它们在各种机械制造流程中可靠地承担其工作,并通过 IO-Link 提供用于机器控制的附加功能。

它们主要测量液位、压力与温度、位置及流量。使用范围包括机床(切削加工与无屑加工,如 CNC 加工中心)以及液压机和许多其他机械。在此PAC50、PBS 和 TBS 压力与温度传感器是一个很好的例子。它们提供更大的评估灵活性,具有模拟输出信号和数字开关量输出。

 
Maximum flexibility with pressure sensor PBS
Maximum flexibility with pressure sensor PBS

对数控机床而言,要测量的参数清单很长:油和冷却润滑剂的液位,用于夹紧工件的锁紧位置和锁紧力,以及油或切削液的允许工作温度。在此温度传感器 TBS 能可靠监测工作温度。压力传感器 PBS 将数字和/或模拟信号发送至控制系统,以便监测压力。借助 IO-Link 可将难以触及的传感器通过远程访问简便地参数化,同时将压力值显示在机器的人机界面上。通过振动式液位开关 LFV200 能够准确识别排屑器上的极限状态。最后,LFP Cubic 提供了传感器上的四个开关点,以此减少了机械消耗和在其他情况下所必需的单传感装置的费用。一站式提供所有数据——创造非凡。

请单击图形以放大

 

请单击图形以放大

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用于液压系统和气动系统的传感器解决方案

SICK 的 fluid power 传感器确保在气动和液压领域的诸多应用中进行智能、灵活又可靠地测量。

了解更多