机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描

2022年11月24日

在轮胎厂的成品或半成品立体仓库中转存储过程中,轮胎的出入库都涉及大量搬运工作。随着劳动力成本上涨以及效率要求提升,这类重体力劳动都正在移交给机器。由于轮胎规格多样,且摆放位置并不十分严格规范,为了实现可靠高效的抓取及搬运,除了需要灵活有力的“手”(工业机器人),迅捷准确的“眼”(3D感知)也必不可少。

对于轮胎抓取的3D感知主要有以下难点:

➡ 大场景、大景深、高精度的检测 (货架一般长达数米,并且轮胎堆面的高度随着搬运过程有数米的变化,精度需要达到毫米级)

➡ 高动态:检测的时效性要求高,整体检测需要在搬运间隙高速完成

➡ 低反射率:轮胎黑色橡胶的表面对光学系统颇具挑战

LMS4000是一款基于调频连续波(FMCW) 的二维激光雷达,可以获得毫米级的距离精度,是脉冲式TOF激光雷达、视觉方案的良好补充。

600Hz的高频率、0.0833°的角分辨率,结合平移或云台摆动的扫描方式,在 0.5~5.5m景深场景的高速动态3D扫描应用上颇具优势,在此结合轮胎抓取应用案例做一个扩展分享。

 

应用需求要点:

➡ 识别不同型号轮胎的特征,引导机械手自动抓取

➡ 货位大:长2.5m、宽1.6m、高2.7m

➡ 同层多货位覆盖

LMS4000应用方案的优势/客户受益

➡ 3米距离(该案例选用了3m量程款)+70°大视野,配合导轨线性平移扫描,一套雷达即可覆盖同层多个货位。

➡ 数据处理简单、毫米级的距离精度+高角分辨率保证高质量3D点云数据,实现依据实际3D轮廓特征适配不同尺寸型号的轮胎抓取定位。

➡ 可检测反射率低至2% 的表面,低反射率物体(比如黑色橡胶)检测表现出色。

➡ 点云置信度高,几乎不存在噪点。

➡ 600Hz的扫描频率,在2m/s扫描速度下,实现了约3mm的采样间隔,保证高速动态下的点云密度,同时对工作节拍有更高的冗余。

 

实际轮胎3D扫描成图

联系我们
联系我们

联系我们

联系西克市场部门:

020-28823600 转 3630 

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!