新品上市 | FLOWSIC500C 超声流量计

2023年7月19日

 全新一代城市燃气计量产品FLOWSIC500C低压气体超声流量计已正式上市!

新品推荐 FLOWSIC500C

得益于德国西克30余年的超声流量技术经验,以及FLOWSIC系列气体超声流量计在中国市场20年的应用积累,西克不断探索,洞察用户真正需求,为适应中国市场,“德国工艺 + 中国制造”强强联手,重磅推出全新一代城市燃气计量产品——FLOWSIC500C低压气体超声流量计。

在天然气分输流量计量时,通常安装空间有限,并且对测量技术的要求很高。所用的气体流量计必须在长工作周期内以高精度、高可靠性和无堵塞的方式工作。现代数字接口、简便的操作和无线远程维护必须可以轻松集成到上级控制系统中。采用现代超声技术的紧凑型设备恰好满足这些要求。因此,它们越来越多地被优先用于天然气分输计量中。现代天然气分输市场对天然气的需求不断增长,许多不同的供应商导致了成分各异气体的供应,例如沼气或合成气体。SICK 的 FLOWSIC500C 展示了其在输送燃烧热值波动方面的特殊优势,即其能始终可靠地测量甲烷和氢气浓度的差异。FLOWSIC500C,城市及工商业天然气测量的优秀选择。

技术特点

高精度贸易级计量:符合CPA Class1.0 精度要求

测量坚固安全可靠:NEPSI认证本安型防爆设计

专利的集成整流器:使流量计性能、压损和噪声实现最佳平衡

集成远程终端单元:智能诊断实现产品全生命周期管理

用户友好便于操作:可通过手机App快速访问和调试

支持能量计量应用:响应我国天然气能量计量体系的实施

 

应用领域

天然气分输计量

工业和商业天然气计量应用

设有预付费系统的市政和地区燃气供应商的转运站和计量站

必须保证连续供气的应用

电厂集装箱式燃气流量计安装

高甲烷浓度的低压应用

测量高达30%的氢气

 

FLOWSIC500C已正式在中国上市,如果您想了解SICK是否可以满足您或您客户的特定需求,请与我们联系。更多资讯请扫码关注公众号“西克麦哈克SICKMAIHAK”。