配件
反射器及光学元件 / 混合

BL-160-SK
5310718
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组混合
      描述狭缝光圈,缝横向或纵向,多条缝宽度 0.5 mm / 1.0 mm / 2.0 mm
    • 分类
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    技术图纸

    BL-160-SK
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部