配件
安装支架/安装板

BEF-1SHABPKU4
2066614
复制路径
    • 技术参数
      配件组夹紧支架和校准托架
      配件系列校准支架
      材料塑料
      包装单元4 件
      描述FlexFix 支架用于 2 个设备(例如发射器和接收器),可调范围 ± 15°,包括螺钉 M5
    • 分类
      eCl@ss 5.027279202
      eCl@ss 5.1.427279202
      eCl@ss 6.027279202
      eCl@ss 6.227279202
      eCl@ss 7.027279202
      eCl@ss 8.027279202
      eCl@ss 8.127279202
      eCl@ss 9.027273701
      eCl@ss 10.027273701
      eCl@ss 11.027273701
      eCl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    技术图纸

    BEF-1SHABPKU4
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部