在此款航空行李识别解决方案中,ALIS 采用无线射频识别技术 (Radio Frequency Identification)。突出优势在于:识别附在行李上的 IATA 应答器时无须与应答器进行直接的视觉接触。这使得可靠的航空行李追踪变得轻松。最重要的系统组成部分是用于 RFID 应答器读取与写入的 RFU 系列读写设备。运用无线射频识别技术的 ALIS 满足全球 IATA 标准规范,在传输技术上适用于欧洲、美国以及其他国家中允许使用的 UHF 频段。
您的受益:5>
- 可靠分配行李标签保障准确无误的分拣流程,即便是在行李通过量较高时
- 借由 UHF 技术扩大扫描范围
- 方便调试与维护
- 单一主机接口
- 100 % 冗余设计
- 集成至 SICK 软件可视化平台以及广泛的诊断选项支持预防性维护且防止停机