联系方式
意见反馈


Ax20

遥遥领先-Ax20 线光源传感器

您的受益

  • 可靠的边缘检测和厚度测量
  • 凭借紧凑的外壳和不同的检测距离,此传感器可以简单且个性化集成到机器中
  • 它运用扫描原理,不必需要任何反光镜。减少额外的清洁安排。产品运行可靠。
  • 非常良好的生产效果得益于 0.03 mm 的重复精度
  • 可见的光点保证了传感器简单且快速的对准。因为测量范围大,减少了费时的微调过程。
  • 无需编程-调试极其简单

概览

遥遥领先-Ax20 线光源传感器

线光源传感器使用扫描原理。它检测其视域范围内极其微小的灰度差别。检测边缘位置比如纸幅的侧边位置或者对比线,只是广泛应用中的一个例子。同样,宽度,直径和间隙可以被检测出来。采用紧凑且坚固的金属外壳,适用于高度受限环境以及严酷环境应用。

概览
  • 在紧凑的金属外壳里的扫描行传感器
  • 传感器具有个性化以应用为导向的功能
  • 识别不同材料的边缘位置
  • 识别直径,间隙和宽度
  • 高达 0.03 mm 的重复精度
  • 测量范围达到 30 mm
  • 可见光点,实现精确的校准
  • 无需调试

应用

下载专区

向上