联系方式
意见反馈

开关型自动化光栅
FlexChain

在一个级联中实现灵活高效的检测系统

您的受益

  • 可灵活扩展的光栅系统:可以级联最多 60 个传感器,并且通过 FlexChain 主设备实现中央控制
  • 立即可用:通过按下按键即可识别和示教传感器
  • 不会相互干扰地串行同步各个传感器,从而实现最高的测量可靠度
  • 可高度灵活地定位对射式光电传感器、反射式光电传感器至任何间距和位置
  • 借助丰富的诊断功能保证实现很高的过程稳定性
  • 通过主设备中的逻辑功能以及各种类型的接口 IO-Link、CANopen 及 RS-485 实现高度灵活性

概览

在一个级联中实现灵活高效的检测系统

FlexChain 通过串行连接多个传感器实现可灵活配置式光栅。无需长长的连接电缆与繁琐的布线。通过在 FlexChain 主设备按下按键自动完成传感器定址与示教,因此,设备可以立即进入运行就绪状态。可以组合以及完全自由地布置不同的传感器技术:对射式光电传感器、反射式光电传感器。利用集成式逻辑模块通过 FlexChain 主设备分析传感器原始数据,或者直接通过 IO-Link、CANopen、RS-485 或 I/O 信号转发数据。详细的诊断信息在运行时确保最高的过程稳定性与测量可靠度。

概览
  • 可以采用最简单的方式完成最多 60 个传感器的布线
  • 串行同步避免了相互干扰
  • 自由布置各种传感器技术
  • 提供各种线缆长度的传感器
  • 在系统中分析传感器数据或者直接传输原始数据
  • 凭借诊断功能实现过程稳定性

优势

易于安装和实现,可节省时间与成本

单个传感器级联减少了布线工作,更容易集成到现有设备中。传感器系统可搭配不同尾纤使用。因此,即使面对复杂要求,通常也能省去附加连接成本。在这种情况下,可极快实现 FlexChain,因为整个系统作为一个单元工作——省去控制单元内的繁琐接线。

高效集成

符合成本效益:传感器带有集成式尾纤。省去附加线缆。
少量工作:与点对点连接相比,级联大大简化了布线。
立即准备就绪:FlexChain 主设备自动识别所有传感器。按下按钮启动数据传输。

FlexChain 的安装和实现非常简单。另外,自动传感器识别和级联布线在系统集成上节省了时间与成本。

在保证最高测量可靠性的情况下增加灵活性

光栅技术通过其时序同步防止单个传感器的信号重叠。由此避免测量数据错误。这意味着也可在没有实体光栅的情况下实现紧密布置——从而更好地适应设备的独特情况。另外,还可根据要求自由选择传感器技术。FlexChain 借此提高应用的可靠性和灵活性。

更灵活地定位

最高测量可靠性:时序同步防止信号重叠
通过不同的电缆长度自由定位:与传统的光栅相比,光束可以灵活定位至其所需之处。
FlexChain 个性化光栅:无论是单程光束、反射式光电传感器或漫反射式光电传感器——传感器技术可以自由选择和组合。

FlexChain 可个性化灵活适应应用。系统不受具体的传感器布置或传感器技术影响,提供可靠结果。

完全透明的系统数据和传感器数据

FlexChain 在传感器数据上也具有充分的灵活性。这些数据被直接转发给控制系统或由系统自己以最简单的方式分析。此外,FlexChain 还提供广泛的诊断选项——可随时查看传感器信息、污染度或通信状态。由此可通过及早发现错误有效预防故障和停机。

智能功能

直观操作:利用 SOPAS 软件工具轻松定义区域、设置逻辑参数和监控传感器——通过 USB 便捷连接 FlexChain 主设备
众多接口:无论是 IO-Link、CANopen、RS-485 还是可配置开关量输出——可集成到几乎任何设备中。
高流程安全性:传感器和系统的诊断参数随时可用于防止停机或测量误差

无论是灵活的数据传输、多样化接口还是实时诊断:FlexChain 可便捷又安全地集成到几乎任何环境中

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    版本FlexChain Host / FlexChain Guest
    通讯接口

    IO-Link (V1.1)

    串口(RS-485)

    CANopen

    传感器原理 FlexChain

    漫反射光电传感器

    镜反射式光电传感器

    对射式光电传感器

    光栅系统

    工作范围0.25 m ... 15 m
    电缆长度0.15 m ... 1.5 m
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上