联系方式
意见反馈

开关型自动化光栅

SICK 开关型自动化光栅,多样化的应用

SICK 开关型自动化光栅配有不同的技术,可以在各种应用中使用:检测和计算不规则物体,存在检测和凸起部分监视,适应不同的安装环境或者工况。无论小光束间距,抗外界光线干扰,大扫描范围,还是不同的监控高度或者非常窄的外壳测量,开关型自动化光栅都可以提供最合适的解决方案。

筛选依据:

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 WLG
反射光栅用于检测极其迅速和透明的对象
  • 0.6 ms 响应时间
  • 八个可见的发射 LED 灯
  • 最多八个 PNP 开关量输出和一个报警输出
  • 通过电位计的灵敏度调节
  • 镜面表面偏振过滤器
产品系列 HLG
可靠地识别细微的高速度物体
  • 分辨率 2 mm
  • 响应时间 3 ms
  • 监控高度 50 mm
  • 通过导线同步
  • PNP 或 NPN 用 Q 或 Q 反向输出
  • 1 x 测试,1 x 示教功能输入
  • M12 插头,8 针
产品系列 ELG
适合许多标准应用的坚固光栅
  • 最多 128 条光束
  • 不同的光分辨率 10 mm、30 mm 和 60 mm
  • 较高的运行备用,最大 12 m 扫描范围
  • 使用电位计进行灵敏度调节
  • 环境光抗扰度可达 150,000 lx
  • 坚固的铝制壳体
  • PNP/NPN、继电器输出和一个测试输入
  • 光学同步
产品系列 SLG
在极其狭窄的结构中也能可靠地检测
  • 从 120 mm 至 1400 mm 的可变监控长度(以 160 mm 阶进拓展)
  • 工作范围 7 m
  • 响应时间 18 ms
  • 分辨率 45 mm 至 25 mm
  • 借助发射器和接收器侧明亮的工作 LED 灯进行分拣
  • IP-65 防护等级
  • 环境光抗扰度可达 150,000 lx
产品系列 FLG
由此可在保证高性能的同时简化安装和调试
  • 动态或者静态的工作方式可切换
  • 外壳设计成叉型和框型,便于调节
  • 灵敏度可调节
  • 锁定键可调
  • 坚固的金属壳体
  • 脉宽可调
  • 可在 Q 和 Q 反转之间切换
  • 响应时间极快
产品系列 VLC100
仅需一台设备即可用于不同的监测区域
  • 扫描范围最大到达 2.8 m
  • 分辨率范围:6 mm 到 18 mm
  • 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
  • 一键式操作,极为直观
  • 自动调整
  • 同步 2 个系统
  • 简单的示教功能程序
产品系列 PLG
智能和简单地按订单分拣
  • 360° 可见的工作 LED
  • 扫描范围可达 2 m
  • 灵活的监控高度 120 mm 到 420 mm
  • 防反射和外界光线干扰
  • 可切换的工作 LED:常亮或闪光
  • 光学确认正常访问

匹配 1 - 7 7

向上