联系方式
意见反馈

测量型自动化光栅
MLG-2 WebChecker

以最高精度测量幅宽

您的受益

  • 以 0.3 mm 的测量准确度进行幅面为 145 mm 至 3,200 mm 的边缘定位——适用于具有最高性能的机器
  • 通过灵活的幅宽测量实现轻松转换规格并提高客户友好性
  • MLG-2 WebChecker 可同时测量 5 个幅面,由此减少应用中的传感器数量
  • 用于快速、可靠传输数据的现代以太网接口提高了设备的可用性
  • 避免故障和缩短转换规格时的停机时间

产品选择

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.productselection.msg

显示全部 隐藏全部
显示全部 隐藏全部
筛选依据:

正在检查您的希望配置…

配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。

42 匹配:

匹配 1 - 24 42

View:

1222936
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 2,545 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 895 mm / 745 mm / 895 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1106622
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: ProNet (WebChecker)
  • 通信接口详情: EtherCAT®
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 145 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1223138
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 895 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 895 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222924
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), 串口(RS-485)
  • 输入/输出: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 1,195 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 1,195 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1106623
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: ProNet (WebChecker)
  • 通信接口详情: EtherNet/IP™
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 145 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222298
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), 串口(RS-485)
  • 输入/输出: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 1,345 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 895 mm / 295 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222900
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1)
  • 输入/输出: 4 x Q (IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 1,045 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 1,045 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222941
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), 串口(RS-485)
  • 输入/输出: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 2,695 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 895 mm / 895 mm / 895 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222944
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1)
  • 输入/输出: 4 x Q (IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 745 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 295 mm / 145 mm / 295 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222734
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 445 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 445 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1222942
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 145 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108412
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 295 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 295 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1109667
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 2,545 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 745 mm / 1,045 mm / 745 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1110367
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: ProNet (WebChecker)
  • 通信接口详情: EtherCAT®
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 445 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 145 mm / 145 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1110491
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 895 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 895 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1110585
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1)
  • 输入/输出: 4 x Q (IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 595 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 595 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108791
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 1 x 模拟量+3 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 895 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 895 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108620
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 595 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 595 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108621
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 1,495 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 1,495 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1106625
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 1 x 模拟量+3 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 145 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1106624
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 145 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108883
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 1,345 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 595 mm / 145 mm / 595 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108884
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 1,495 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 595 mm / 295 mm / 595 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较
1108880
MLG-2 WebChecker
测量型自动化光栅
  • 版本: Pro (WebChecker)
  • 通信接口详情: IO-Link (V1.1), Analog (current)
  • 输入/输出: 2 x 模拟量+2 x Q(IO-Link)
  • 光束距离: 5 mm
  • 工作范围: 2.5 m
  • 整个测量区域宽度: 895 mm
  • 详细测量区域宽度(连接侧/盲区/顶面): 295 mm / 295 mm / 295 mm
  • 选配:
详细信息
  • 现在比较

匹配 1 - 24 42

    概览

    以最高精度测量幅宽

    测量型自动化光栅 MLG-2 WebChecker 以成熟技术为基础,与最先进的软件相结合,用于高精度的幅宽测量。即便是较大幅宽,光栅也能以革命性的精度测量。MLG-2 WebChecker 最多可找到 10 个边缘或 5 个幅面并进行连续测量。对于半透明物体,光栅最多可测量 10 个由客户定义的边缘。

    概览
    • 测量准确度:每个边缘 0.3 mm
    • 分辨率:0.1 mm
    • 测量区域:3,150 mm(以 150 mm 的增幅)
    • 响应时间:32 μs
    • 接口:3 x Q、IO-Link、RS-485
    • 工作范围 2,500 mm
    • 界面输出:10 个边缘,包含 5 个幅宽和 5 个中间位置

    优势

    轻松转换规格

    自动化光栅 MLG-2 WebChecker 可自动找到最多 10 个边缘并参照基准边对其进行测量。可同时测量最多 5 个不同幅宽。对于半透明材料,也可识别与测量限定的内置边缘。基于其模块化特性,MLG-2 WebChecker 适用于不同监测区域、接口和扫描范围。可实现从最小 150 mm x 200 mm 到最大 2,500 mm x 3,150 mm 的测量区域。这样最终客户便可轻松进行规格转换。
    通过两个自动化光栅 MLG-2 WebChecker 实现长达 5 m 的最大幅宽测量
    测量不受颜色、形状和表面影响

    自动化光栅 MLG-2 WebChecker 实现高精度、节省空间的幅宽测量——即便是非常宽的塑料、纺织品、橡胶或钢材幅面。MLG-2 WebChecker 连续测量整个幅面,以便无需重新调整即可转换规格。

    应用

    技术概览

     
    • 技术参数概览

      技术参数概览

      通讯接口

      IO-Link (V1.1)

      Analog (current)

      串口(RS-485)

      PROFINET

      EtherCAT®

      EtherNet/IP™

      光束距离5 mm
      工作范围2.5 m
      响应时间4.3 ms ... 49.8 ms
    所有技术数据请参见各个产品

    下载专区

向上