联系方式
意见反馈

测量型自动化光栅

满足高要求

SICK 的测量型自动化光栅特别适合满足复杂要求。其采用模块化设计,满足客户对监控高度和光束间距的不同要求。光栅可用于输送带、自动仓储和取件系统、订单处理及许多其他领域的物料流。在托盘检测中可测量最大高度以及可能的伸出量。测量数据能够通过总线系统传到可编程逻辑控制器。

4 匹配:

匹配 1 - 4 4

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 MLG-2
可灵活用于长度、宽度和高度测量
  • 光束分离:2.5 mm、5 mm、10 mm、20 mm、25 mm、30 mm、50 mm
  • 工作范围:12 m
  • 功能:交叉光束测量,4 x 区域测量,高速扫描,透明模式
  • 接口:PNP,模拟,RS485,IO-Link,PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT®,EtherNet/IPTM,CANopen
  • 具有可靠开关阈值的耐日光模式
产品系列 MLG-2 WebChecker
以最高精度测量幅宽
  • 测量准确度:每个边缘 0.3 mm
  • 分辨率:0.1 mm
  • 测量区域:3,150 mm(以 150 mm 的增幅)
  • 响应时间:32 μs
  • 接口:3 x Q、IO-Link、RS-485
  • 工作范围 2,500 mm
  • 界面输出:10 个边缘,包含 5 个幅宽和 5 个中间位置
产品系列 MLG
无限的扩展空间
  • 客户自定义编程或SICK预先编程
  • 多种扫描范围,最大 8.5 m
  • 监控高度超过 3 m 并最多 240 条光束
  • 分辨率 10 / 20 / 30 / 50 mm,客户可指定分辨率
  • 带外部示教功能,最佳的灵敏度调节
  • 快速响应时间 < 3 ms
  • 最多 6 个 PNP/NPN 开关量输出和两个信号输入
  • 提供 PROFIBUS,CANopen,模拟量输出,RS-485
  • This product family is being phased out!
  • 现在比较
  • 选择
产品系列 XLG
XLG - 坚如磐石
  • 模块化的测量型光栅,完全防太阳光干扰
  • 防划伤和防风雨透明保护盖
  • 扫描范围最大 6 m
  • 可选最大 100 条光束
  • 分辨率 10 / 20 / 30 / 50 mm,客户可指定分辨率
  • 用于最佳的灵敏度调节的示教功能
  • 快速响应时间 < 3 ms
  • 最多 6 个PNP/NPN 开关量输出和两个信号输入
  • This product family is being phased out!
  • 现在比较
  • 选择

匹配 1 - 4 4

向上