首页
产品系列一览
自动化光栅
首页
产品系列一览
自动化光栅
自动化光栅
选择
⋯
联系方式
Quick Filter
Filter
选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
传感器原理
光栅系统
接收器/发射器
镜反射式光电传感器
漫反射光电传感器
任务设置
安全防护
测量
探测
环境条件
标准
湿度,水
受污
太阳光
空气湿度
物体属性
检测透明物体
检测小型物体
识别高速物体
特殊应用
Pick-to-light
安全光幕
测量物体的长度、宽度和高度
幅缘控制
高度检查
交通
抛出检查
前沿检测
食品、嗜好品和饮料
体积测量
凸起部分监视
位置识别
质量检查
设计构造
坚固
灵活
小巧型设计
方形
无
通讯接口
CANopen
EtherCAT
®
IO-Link
PROFIBUS DP
PROFINET
串行
模拟信号
EtherNet/IP™
搜索范围
產品
產品系列
筛选依据:
响应时间
-
0.1 ms (1)
0.6 ms (1)
3 ms (1)
3.5 ms (1)
3.6 ms (1)
3.9 ms (1)
4 ms (1)
4.1 ms (1)
4.2 ms (1)
4.3 ms (1)
4.4 ms (1)
4.6 ms (1)
4.8 ms (1)
5 ms (2)
5.2 ms (1)
5.4 ms (1)
5.5 ms (1)
5.6 ms (1)
5.7 ms (1)
5.9 ms (1)
6 ms (1)
6.1 ms (1)
6.2 ms (1)
6.3 ms (1)
6.4 ms (1)
6.6 ms (1)
6.7 ms (1)
6.9 ms (1)
7 ms (1)
7.1 ms (2)
7.2 ms (1)
7.3 ms (1)
7.5 ms (1)
7.6 ms (1)
7.7 ms (1)
7.8 ms (1)
7.9 ms (1)
8.2 ms (1)
8.5 ms (1)
8.6 ms (1)
8.7 ms (1)
8.8 ms (1)
8.9 ms (1)
9 ms (1)
9.2 ms (1)
9.4 ms (1)
9.6 ms (1)
9.7 ms (1)
9.9 ms (1)
10 ms (1)
10.1 ms (1)
10.2 ms (1)
10.5 ms (1)
10.6 ms (1)
10.7 ms (1)
11 ms (1)
11.2 ms (1)
11.7 ms (1)
11.8 ms (1)
12 ms (1)
12.2 ms (1)
12.3 ms (1)
12.4 ms (1)
12.7 ms (1)
12.9 ms (1)
13 ms (1)
13.1 ms (1)
13.5 ms (1)
14 ms (2)
14.2 ms (1)
14.8 ms (1)
15.1 ms (1)
15.2 ms (1)
15.8 ms (1)
16.3 ms (1)
17.3 ms (1)
17.5 ms (1)
18.5 ms (1)
18.6 ms (1)
18.8 ms (1)
19 ms (2)
19.7 ms (1)
19.8 ms (1)
20 ms (1)
20.3 ms (1)
21 ms (1)
21.8 ms (1)
22.1 ms (1)
23.3 ms (1)
24.3 ms (1)
24.4 ms (1)
24.8 ms (1)
24.9 ms (1)
25.6 ms (1)
26.4 ms (1)
26.7 ms (1)
27.9 ms (1)
28 ms (1)
29 ms (2)
29.4 ms (1)
30.8 ms (1)
31.3 ms (1)
32.4 ms (1)
33.6 ms (1)
33.7 ms (1)
33.9 ms (1)
35 ms (1)
35.5 ms (1)
36 ms (2)
36.7 ms (1)
38 ms (1)
38.2 ms (1)
38.3 ms (1)
38.5 ms (1)
40.6 ms (1)
41.5 ms (1)
42.6 ms (1)
44.5 ms (1)
47.6 ms (1)
48.5 ms (1)
50.6 ms (1)
53.6 ms (1)
54.4 ms (1)
57 ms (1)
60.3 ms (1)
66.2 ms (1)
72.2 ms (1)
78.1 ms (1)
80 ms (1)
84 ms (2)
89.9 ms (1)
95.8 ms (1)
100 ms (2)
114 ms (1)
130 ms (1)
180 ms (1)
300 ms (1)
390 ms (1)
设置筛选器
Smart Sensor
Enhanced Sensing (3)
Smart Task (5)
高效通信 (4)
诊断 (4)
设置筛选器
工作范围
0.25 m (1)
0.35 m (1)
1.3 m (1)
1.5 m (6)
1.7 m (2)
2 m (2)
2.5 m (2)
2.7 m (1)
3 m (2)
3.5 m (1)
3.75 m (1)
4 m (1)
5 m (2)
6 m (2)
6.3 m (1)
6.5 m (1)
7 m (1)
8.5 m (1)
9 m (1)
12 m (1)
15 m (1)
设置筛选器
监控高度
-
50 mm (1)
60 mm (1)
87.5 mm (1)
90 mm (1)
100 mm (3)
120 mm (3)
140 mm (1)
145 mm (1)
150 mm (1)
180 mm (1)
200 mm (2)
210 mm (2)
250 mm (2)
270 mm (2)
275 mm (1)
280 mm (2)
290 mm (1)
295 mm (1)
300 mm (2)
330 mm (1)
360 mm (1)
390 mm (1)
400 mm (3)
420 mm (2)
425 mm (1)
440 mm (2)
445 mm (1)
450 mm (1)
500 mm (2)
550 mm (1)
560 mm (1)
570 mm (2)
575 mm (1)
580 mm (1)
590 mm (1)
595 mm (1)
600 mm (3)
690 mm (1)
700 mm (3)
720 mm (2)
725 mm (1)
740 mm (1)
745 mm (1)
760 mm (1)
800 mm (2)
810 mm (2)
850 mm (1)
870 mm (1)
875 mm (1)
880 mm (2)
890 mm (1)
895 mm (1)
900 mm (3)
920 mm (1)
930 mm (1)
1000 mm (3)
1020 mm (1)
1025 mm (1)
1040 mm (2)
1045 mm (1)
1050 mm (1)
1080 mm (2)
1150 mm (1)
1170 mm (2)
1175 mm (1)
1180 mm (1)
1190 mm (1)
1195 mm (1)
1200 mm (4)
1230 mm (1)
1240 mm (1)
1300 mm (1)
1320 mm (1)
1325 mm (1)
1340 mm (1)
1345 mm (1)
1360 mm (1)
1380 mm (1)
1400 mm (3)
1410 mm (1)
1450 mm (1)
1470 mm (1)
1475 mm (1)
1480 mm (1)
1490 mm (1)
1495 mm (1)
1600 mm (2)
1620 mm (2)
1625 mm (1)
1640 mm (1)
1645 mm (1)
1650 mm (1)
1750 mm (1)
1770 mm (1)
1775 mm (1)
1780 mm (1)
1790 mm (1)
1795 mm (1)
1800 mm (1)
1860 mm (1)
1890 mm (1)
1900 mm (1)
1920 mm (1)
1925 mm (1)
1940 mm (1)
1945 mm (1)
2000 mm (1)
2040 mm (1)
2050 mm (1)
2070 mm (2)
2075 mm (1)
2080 mm (1)
2090 mm (1)
2095 mm (1)
2180 mm (1)
2200 mm (2)
2220 mm (1)
2224 mm (1)
2225 mm (1)
2240 mm (1)
2245 mm (1)
2340 mm (1)
2350 mm (1)
2370 mm (2)
2375 mm (1)
2380 mm (1)
2390 mm (1)
2395 mm (1)
2400 mm (1)
2460 mm (1)
2500 mm (2)
2520 mm (1)
2525 mm (1)
2540 mm (1)
2545 mm (1)
2650 mm (1)
2670 mm (1)
2675 mm (1)
2680 mm (1)
2690 mm (1)
2800 mm (1)
2820 mm (1)
2825 mm (1)
2840 mm (1)
2950 mm (1)
2970 mm (1)
2975 mm (1)
2980 mm (1)
2990 mm (1)
3090 mm (1)
3100 mm (1)
3120 mm (2)
3125 mm (1)
3140 mm (1)
设置筛选器
开关量输出
NPN (2)
PNP (4)
反向脉冲:PNP/NPN (1)
2 x NPN (1)
2 x PNP (2)
8 x PNP (1)
设置筛选器
连接类型
-
电缆 (1)
电缆,末端已剥线 (1)
电缆,末端开放式,4 电线 (1)
电缆 5 针 (1)
连接电缆、5 芯 (1)
连接电缆、8 芯 (1)
插头,M8,4 针 (1)
带有 M8 4 针插座的电缆 (1)
电缆带插头,M8,4 针 (3)
M12 插座,4 针,D 编码 (2)
插头,M12,4 针 (2)
带插头的电缆,M12,4 针 (3)
M12公插头,5 针 (6)
电缆带插头,M12,5 针 (1)
M12 8 针插头 (4)
带有 M12 插头的电缆,8针 (2)
M12 插头,12 针 (2)
电缆 5 m (1)
设置筛选器
光束距离
-
2 mm (2)
2.5 mm (1)
4 mm (1)
5 mm (2)
10 mm (4)
12.5 mm (1)
20 mm (1)
25 mm (3)
30 mm (3)
40 mm (1)
50 mm (3)
60 mm (2)
80 mm (1)
设置筛选器
13 匹配:
匹配 1 - 8
从
13
01
02
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
MLG-2
比较
现在比较
选择
deTec
比较
现在比较
选择
SLG-2
比较
现在比较
选择
MLG-2 WebChecker
比较
现在比较
选择
FlexChain
比较
现在比较
选择
miniTwin
比较
现在比较
选择
HLG
比较
现在比较
选择
WLG
比较
现在比较
选择
匹配 1 - 8
从
13
01
02
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...