配件
反射器及光学元件 / 辅助校准

AR60 适配器,48 x 40
4032461
一块
复制路径
    • 技术参数
      配件组辅助校准
      描述AR60 适配器,用于横截面为 48 mm x 40 mm 的外壳
    • 分类
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023

    技术图纸

    AR60 适配器,48 x 40
    安装提示
    AR60 适配器,48 x 40
    安装提示
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部