为您的车队创造透明度,提供软件工具和专业服务
SICK 提供专业的智能车队和移动机器人服务解决方案。这些解决方案可实现对自动导航车 (AGV) 和自主式移动机器人 (AMR) 的有效管理,以及对机器人和货物的透明跟踪。它们专门针对互操作性和开放标准(如 VDA 5050)而设计。
此外,SICK 还可根据 EN ISO 13849 标准提供个性化服务,以监控和安全控制机器的运动。直观的配置选项、可靠的服务和快速的维护缩短了移动机器人的设置和停机时间,从而实现平稳运行。
我们的解决方案
车队智能
监控、分析和优化车队

地图构建和路线规划
确定并根据订单设计路线

服务
为移动机器人及其在终端客户处的运行,提供专业的服务解决方案

自主式移动机器人 (AMR) 的虚拟世界
定位、导航、环境监测、安全还是货物搬运?直接在我们的互动工具中找到适合贵公司和您所面临挑战的恰当解决方案。