配件
模块和网关

AOD5-N1
6035984
复制路径
    • 技术参数
      配件系列评价单元
      其它功能算术计算, 平均值设置 1 … 4,096x, 可调节的测量频率(自动 / 0.1 ms ... 3.2 ms), 频率筛选器
      通讯接口串行, RS-232
      开关量输出5 x NPN (100 mA) 1) 2)
      模拟输出端

      3 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)

      3 x –10 V ... 10 V(输出阻抗 100 Ω,最小负荷 10 k Ω)

      功耗≤ 10.8 W 3)
      外壳防护等级IP20
      描述评价单元 OD Precision,5 x NPN
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; NPN: HIGH = < 2 V / LOW = UV.
      • 2) 在使用 50 针 IO 扩展端子(配件)时.
      • 3) 在连接三个传感器头时,包括模拟的输出电流.
    • 分类
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027270890
      ECl@ss 6.227270890
      ECl@ss 7.027270890
      ECl@ss 8.027270890
      ECl@ss 8.127270890
      ECl@ss 9.027270892
      ECl@ss 10.027270892
      ECl@ss 11.027270892
      ECl@ss 12.027270992
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    技术图纸

    AOD5-N1
    尺寸图 AOD5-xx
    AOD5-N1
    RS-232C 接线图
    AOD5-N1
    接线盒连接类型
    AOD5-N1
    RS-232C 接线图
    AOD5-N1
    接线盒接线图
    AOD5-N1
    可调性 AOD5-xx
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部