首页
产品系列一览
配件
模块和网关
AOD1-SR27C4
首页
产品系列一览
配件
模块和网关
AOD1-SR27C4
配件
模块和网关
缩放
类型:
AOD1-SR27C4
订货号:
6058196
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
海关数据
显示全部
隐藏全部
技术参数
配件系列
评价单元
系统硬件
Slave
其它功能
算术运算(加法、减法、绝对减法)
连接方式 A 头
裸线端
开关量输出
3 x PNP/NPN,可选择
多功能输入 (MF)
外部示教,复位零点,激光器关闭
模拟输出端
1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)
外壳材料
Polycarbonat
工作电压
DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+10%)
功耗
≤ 2 W
1)
提示
包含油漆润湿损害物质。
工作温度
–25 °C ... +50 °C
外壳防护等级
IP50
重量
170 g
描述
评价单元 OD Mini,OD5000 和 OL1,从站,3 x Q,1 x 模拟,开放式端头电缆,2 m
1)
不带有相连的传感头.
分类
ECl@ss 5.0
27270890
ECl@ss 5.1.4
27270890
ECl@ss 6.0
27270890
ECl@ss 6.2
27270890
ECl@ss 7.0
27270890
ECl@ss 8.0
27270890
ECl@ss 8.1
27270890
ECl@ss 9.0
27270892
ECl@ss 10.0
27270892
ECl@ss 11.0
27270892
ECl@ss 12.0
27270992
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
UNSPSC 16.0901
41111613
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图
Anschlussschema
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...