配件
模块和网关

AOD1-MR27C4
6058195
复制路径
    • 技术参数
      配件系列评价单元
      系统硬件主导装置
      其它功能算术运算(加法、减法、绝对减法)
      连接方式 A 头裸线端
      开关量输出3 x PNP/NPN,可选择
      多功能输入 (MF)外部示教,复位零点,激光器关闭
      模拟输出端1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)
      外壳材料Polycarbonat
      工作电压DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+10%)
      功耗≤ 2 W 1)
      提示包含油漆润湿损害物质。
      工作温度–25 °C ... +50 °C
      外壳防护等级IP50
      重量170 g
      描述评价单元 OD Mini,OD5000 和 OL1主机,3 x Q,1 x 模拟,开放式端头电缆,2 m
      • 1) 不带有相连的传感头.
    • 分类
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027270890
      ECl@ss 6.227270890
      ECl@ss 7.027270890
      ECl@ss 8.027270890
      ECl@ss 8.127270890
      ECl@ss 9.027270892
      ECl@ss 10.027270892
      ECl@ss 11.027270892
      ECl@ss 12.027270992
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    技术图纸

    AOD1-MR27C4
    尺寸图
    AOD1-MR27C4
    Anschlussschema
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部