过程方案
SMC9015
您的受益
- 可自动完成取样、反吹和排水工作
- 可根据需求扩展测量模块(SIDOR)
- 可根据需求增加PLC模块
产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。
SMC9015 系统
SMC9015 系统
测量值 | CO, CO2 |
经检测合格的测量值 | CO, CO2 |
测量原理 | NDIR 光谱学 |
|
测量范围 | | CO | 0 ... 35 Vol.-% | CO2 | 0 ... 1 Vol.-% |
|
认证测量范围 | | CO | 0 ... 2,500 mg/m³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
工艺过程压力 | | | –100 hPa ... 100 hPa 相对 |
|
|
|
环境压力 | | | 900 hPa ... 1,100 hPa |
|
|
|
模拟输出端 | 2 输出端: 4 ... 20 mA |
模拟输入端 | 可选择 2 个输入端 |
开关量输出 | 继电器触点: + 48 V, 1 A 可选择 4 路输出 |
数字输入端 | 可选择 4 个输入端 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | | | 620 mm x 1,800 mm x 700 mm |
|
|
接触介质的材料 | PVDF, 不锈钢 1.4404 (AISI 316L) |
材料 | 冲压钢板外壳 |
电源 | | 电压 | 220 V AC | 频率 | 50 Hz | 功耗 | ≤ 800 VA |
|
附件 | | 仪表气:无尘、无油且无水 | ≤ 100 l/min 反吹时 |
|
|
|
校正功能 | 通过标气进行手动或自动校准 |
系统部件 | 气体采样单元 样气管道 分析柜 分析仪 |
选配 | 控制单元 |
所有技术数据请参见各个产品