过程方案
SMC9004M

您的受益

  • 具有除水、除尘、校表功能,并能自动排水、自动采样和自动反吹
  • 操作起来简单方便
  • 进口部件,技术成熟,可靠性强
  • 测量准确,操作简便,维护量小,抗恶劣环境能力强

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

概览

可以满足系统进行工艺流程中CO、O2、NOX的连续监测。在系统手动取样、手动反吹和手动排水等手动控制功能的基础上,系统内部的控制单元可以自动完成取样、反吹和排水等工作,减少了维护人员的工作量。

概览
  • 采用德国原装的隔膜抽气泵,可靠性强
  • 使用进口气动球阀控制系统的采样和反吹
  • 具有多级过滤过程,精密过滤采用微小尘粒子过滤器,能够更大限度的除去样气中的尘粒子

应用

技术概览

 
  • SMC9004M 系统

    SMC9004M 系统

    测量值CO, NO, O2
    经检测合格的测量值CO, NO, O2
    测量原理NDIR 光谱学
    气流量
    ≥ 60 l/h
    测量范围
    CO0 ... 2 Vol.-%
    NO0 ... 2,000 ppm
    O20 ... 10 Vol.-%
    认证测量范围
    CO0 ... 2,500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    ≤ 2 s
    准确度
    取决于安装的分析仪
    灵敏度
    取决于安装的分析仪
    零点漂移
    取决于安装的分析仪
    工艺过程温度
    ≤ +650 °C
    工艺过程压力
    –100 hPa ... 100 hPa
    相对
    环境温度
    +5 °C ... +35 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +70 °C
    环境压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    环境湿度
    ≤ 85 %
    相对湿度;非冷凝
    防护等级
    IP40
    模拟输出端3 输出端:
    4 ... 20 mA
    模拟输入端可选择 2 个输入端
    开关量输出可选择 4 路输出
    数字输入端可选择 4 个输入端
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    620 mm x 2,000 mm x 700 mm
    重量
    ≤ 200 kg
    接触介质的材料PVDF, 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
    材料冲压钢板外壳
    电源
    电压220 V AC
    频率50 Hz
    附件
    仪表气:无尘、无油且无水≤ 100 l/min
    反吹时
    样本气体连接
    6 mm 直径
    辅助气体连接
    仪表气源DN 6/8
    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    系统部件

    气体采样单元

    样气管道

    分析柜

    分析仪

    控制单元

所有技术数据请参见各个产品

下载专区