过程方案
MCS300P HW

Simultane Prozessüberwachung von bis zu 6 Messkomponenten

您的受益

  • 成本低,无需测试气体便可进行自动调节
  • 通过整合到现有网络轻松实现远程监控和维护
  • 自动控制完整的测量和取样系统
  • 通过热计量技术降低了维护成本,得到可靠测量结果
  • SCP3000 与一个取样探头连接,同样可在高粉尘负荷和高温条件下使用
  • 通过高样气流量缩短了响应时间

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

概览

Simultane Prozessüberwachung von bis zu 6 Messkomponenten

MCS300P HW 热提取分析系统用于气体测量。它可用于监测不同测量范围内的 IR 或 VIS 活性组分,控制燃烧过程和废气净化设备。通过加热系统组分能够避免低于水和酸的露点温度。由此可降低维护需求,使系统具有高可靠性和长期稳定性,即使在恶劣和艰苦的使用条件下。通过自动校准装置,创新的操作理念以及现代化的通信协议使得 MCS300P HW 快速轻松连接至本地过程控制系统。

概览
  • 多达 6 个组分加 O2 的同步测量
  • 样气流量监测和样气压力检测
  • 系统组件的温度可达 200 °C
  • 高达 3 个测量点可自动切换(可选)
  • 零点和参考点测试的自动调整
  • 无需测试气体的集成校准装置(可选)
  • 能通过 PC 和 SOPAS ET 软件完成进一步的操作
  • 灵活的 I/O 模块系统

备件

应用

Service & Support

技术概览

 
  • 系统

    系统

    测量值CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
    测量原理干涉滤波器相关, 气体过滤器相关, 二氧化锆传感器
    气流量
    150 l/h ... 800 l/h
    测量范围
    CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
    CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12,000 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
    NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5,000 ppm
    NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15,000 ppm
    NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4,000 ppm
    N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7,500 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    根据要求设置其他的测量范围和元件
    每个组件有 2 个测量范围
    响应时间 (t90)
    ≤ 150 s
    取决于样气管道的类型
    零点漂移
    IR< 2 %: 每周测量范围终值
    检测限值
    ≤ 2 %: 满刻度值
    工艺过程温度
    ≤ +1,300 °C
    取决于取样探头
    被测气体温度
    ≤ +220 °C
    工艺过程压力
    800 hPa ... 1,200 hPa
    环境温度
    +5 °C ... +35 °C
    温度变化最大为 ±10 °C/h
    带冷却设备+5 °C ... +45 °C
    温度变化最大为 ±10 °C/h;其余温度按要求
    环境湿度
    ≤ 80 %
    非冷凝
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP43
    模拟输出端2 输出端:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    电隔离;应用 I/O 模块时附加输入 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    电隔离;使用 I/O 模块时附加输入端(选配)
    开关量输出

    3 零电位接触点:
    使用 I/O 模块时,附加输出

    2 电源继电器:
    电隔离;应用 I/O 模块时附加输入 (选配)

    数字输入端2 零电位接触点:
    使用 I/O 模块时,附加输入
    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    Ethernet
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED 灯:“电源”、“故障”和“维护请求”
    输入信息功能键
    操作

    通过分析仪中的控制单元

    两个操作级别,一个由密码保护

    用于系统控制的应用特定程序

    通过软件 SOPAS ET

    规格钢板柜
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    800 mm x 2,160 mm x 600 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    ≤ 300 kg
    电源
    电压取决于仪器设计
    校正功能

    多达 6 个扰动参数的交叉灵敏度补偿

    内置的校准单元(可选)

    监控功能对零点和参照点的自动检查周期
所有技术数据请参见各个产品

下载专区