联系方式
意见反馈

CEMS 方案
SMC9021

烟气排放连续监测系统

您的受益

  • 快速冷凝除水技术,SO2损失到最小
  • 自动排水到液体储罐减少了环境污染
  • 使用膜过滤器保护分析仪的气室安全
  • 能够接受多种变送器信号
  • 可配合专门的SMC900数据处理系统对采集数据进行相应的处理
  • 输气管路伴热保温,输送样气过程中无冷凝

概览

烟气排放连续监测系统

SMC9021是根据HJ/T-76-2007;HJ/T-75-2007标准设计,用于监测烟气排放的连续检测系统。气体检测采用直接抽取法,加热型过滤器取样探头有自动反吹接口,输气管线使用自限热式。检测系统能接收尘分析器、温度/压力变送器、流量变送器的信号,通过PLC送往数据处理设备。SMC900数据处理设备能将气体和固体污染物的数据转换成标态的、干的、经过氧参比折算的排放量传输到环境保护部门。

概览
  • 加热型取样探头,取样过程烟气不冷却
  • 取样探头具备反吹功能,延长维护周期
  • 可用PLC控制自动反吹,自动排水,自动校准,保证长期工作。
  • 可提供温度、流量、湿度三个参数报警设置,方便检测系统运行
  • 多种配置可选(S700系列)
  • 可增加辅助参数测量(氧含量,尘含量,流量测量等)

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • SMC9021 系统

    SMC9021 系统

    测量值CO, CO2, NOx, O2, SO2
    经检测合格的测量值CO, CO2, NOx, O2, SO2
    测量原理NDIR 光谱学, 电化学电池
    气流量
    10 l/min ... 60 l/min
    测量范围
    CO0 ... 500 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    NO0 ... 500 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 500 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    认证测量范围
    CO0 ... 2,500 mg/m³
    NO0 ... 2,500 mg/m³
    SO20 ... 2,500 mg/m³
    响应时间 (t90)
    ≤ 15 s
    准确度
    ≤ ± 1 %
    满刻度值
    灵敏度
    ≤ ± 1 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    ≤ ± 1 %: 每周测量范围终值
    量程漂移
    ≤ ± 1 %: 每周测量范围终值
    检测极限
    ≤ 1 %
    分辨率
    ≤ 1 %
    工艺过程温度
    ≤ +300 °C
    工艺过程压力
    –100 hPa ... 100 hPa
    相对
    环境温度
    +5 °C ... +35 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +70 °C
    环境压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    防护等级
    IP40
    模拟输出端4 输出端:
    4 ... 20 mA
    模拟输入端可选择 2 个输入端
    开关量输出可选择 4 路输出
    数字输入端可选择 4 个输入端
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    800 mm x 2,100 mm x 800 mm
    重量
    ≤ 300 kg
    电源
    电压220 V AC
    频率50 Hz
    功耗≤ 2 kW
    附件
    仪表气源:≥ 4 bar≤ 100 l/min
    反吹时
    样本气体连接
    样气入口8 mm 直径
    废气排放口14 mm 直径
    辅助气体连接
    仪表气源DN 6/8
    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    系统部件

    采样探头

    样气管道

    分析柜

    连接单元

    集成组件

    温度传感器

    压力传感器

    湿度传感器

    流量传感器

    SMC900

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上