联系方式
意见反馈

CEMS 方案
MEAC

成熟可靠的排放数据管理

您的受益

  • 通过模拟方式进行安装和功能测试节省了时间
  • 通过为用户开发的灵活的配置界面,节省了服务成本,如仪器校准等
  • 通过对数据和参数的自动同步,保证了服务的高可用性
  • 可同一系统中对温室气体的数量进行并行计算
  • 通过 CO 专项处理可减少超标值
  • 用户可在 MS Excel 表格中设计自己的协议,此协议的数据可自动填充在系统中
  • 用户方网络可连接到过程控制系统中,无需使用新的电缆
  • 可继续使用之前 MEAC 型号的现有数据和参数

概览

成熟可靠的排放数据管理

MEAC 为现代排放数据管理提供了连续了收集,分析,存储以及传输排放数据等功能。多达 16 个数据采集单元可连接至中央的排放-PC,每个单元配置有一个可校准的环形储存器。同样可也连接至过程控制系统。MEAC 经过了 TÜV 测试和认证。该 MEAC2012 的型号是按照德国立法设置的,MEAC2000 EU 则是按照欧洲法规制定。

概览
  • 根据 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. 配置处理单元。BImSchV 和 TA Luft 标准
  • 模拟和数字化数据采集,以 5 s/1 分钟周期进行存储以及自动备份
  • 分布式可视化,网络操作和自动的邮件提醒功能
  • 灵活的数据也呈现在过程画面中
  • 模拟和数字化数据以 5 s/1 分钟周期传输到用户系统中
  • 记录 QAL3 循环

spareparts

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • MEAC2012 系统

    MEAC2012 系统

    一致性

    EN 14181

    TA-Luft (德国大气污染物排放标准)

    1. BImSchV

    2. BImSchV

    13. BImSchV

    17. BImSchV

    30.BImSchV

    31. BImSchV

    BEP 2010

    状态识别和分级 (SKK) 2011

    运算周期5 s
    积分时间1 min, 3 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    值类型5 s 值, 网格值, 网格值的趋势, 动态网格值, 日均值, 日均值的趋势, 动态日均值, 月均值, 年均值, 日排放量, 月负荷, 年排放量
    软件模块

    处理软件 3.00 版 (需要进行参数化)

    用于工作站台式电脑的软件 (选配)

    用于中央电脑的中央系统软件 (选配;在排放-PC 与调制解调器连接时需要 EFÜ 软件)

    远程维护 (选配)

    过程映像配置器 (选配)

    手动输入 (选配)

    MEx 自动日志导出到 MS Excel 或 XML (选配;需要 Excel 模板和配置)

    MEx 配置 (选配)

    QAL3 驱动 (选配;需要 SICK 的 QAL3 主机)

    同步服务 (选配)

    电子邮件提示 (选配)

    菜单语言中文
  • MEAC2000 EU 系统

    MEAC2000 EU 系统

    一致性

    EN 14181

    2001/80/EG

    2000/76/EG

    运算周期1 min
    积分时间3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    值类型1 min 值, 网格值, 网格值的趋势, 日均值, 日均值的趋势, 月均值, 年均值, 日排放量, 月负荷, 年排放量
    软件模块

    处理软件型号 1.28 EU (需要进行参数化)

    用于工作站台式电脑的软件 (选配)

    用于中央电脑的中央系统软件 (选配;在排放-PC 与调制解调器连接时需要 EFÜ 软件)

    远程维护 (选配)

    过程映像配置器 (选配)

    手动输入 (选配)

    MEx 自动日志导出到 MS Excel 或 XML (选配;需要 Excel 模板和配置)

    MEx 配置 (选配)

    QAL3 驱动 (选配;需要 SICK 的 QAL3 主机)

    同步服务 (选配)

    电子邮件提示 (选配)

    菜单语言中文, 英文, 法语, 意大利语, 克罗地亚语, 立陶宛语, 马其顿语, 荷兰语, 葡萄牙语, 俄语, 塞尔维亚语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 西班牙语, 匈牙利语
  • MEAC GHG 系统

    MEAC GHG 系统

    一致性

    2003/87/EG

    MVO (DEHSt)

    运算周期5 s
    积分时间60 min
    值类型5 s 值, 时均值, 代替 - 时均值, 日均值, 年均值, 时排放量, 日排放量, 年排放量
    软件模块

    采集软件 3.00 版 (需要进行参数化)

    Modbus-Master

    数据库输出

    MySQL 数据库

    GHG 报告

    远程维护 (选配)

    菜单语言中文, 英文
  • 排放-PC

    排放-PC

    环境温度
    +5 °C ... +30 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP20
    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    RTU RS-232
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式RS-485
    Ethernet
    功能连接至 OPC 服务器
    操作通过 MEAC-Software
    电源
    电压230 V AC
    选配客户电脑的系统要求:
    操作系统:Windows XP Professional SP3,Windows 7 旗舰版 32位/64位 SP1
    处理器:2.5 GHz
    内存:2 GB RAM
    硬盘:2×300 GB
    电源:500 W
    自由插槽:3 个分别用于时钟,调制解调器和 Watchdog
  • 数据记录单元 DAE

    数据记录单元 DAE

    环境温度
    –5 °C ... +50 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP54
    模拟输出端8 输出端:
    0 ... 25 mA
    最多 32 个输出端,非无电势
    模拟输入端16 输入端:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    最多 80 个输入端,无电势至 ±10 V
    开关量输出12 转换开关:
    + 48 V AC, 500 mA
    最多 96 个输出端
    数字输入端32 输入端:
    + 24 V
    最多 256 个输入端,无电势
    串行
    现场总线集成方式RS-232
    功能专有服务接口
    操作通过排放-PC 和 MEAC-Software
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    483 mm x 135 mm x 240 mm
    重量
    12 kg
    电源
    电压115 V AC / 230 V AC
  • 现场模块 FM

    现场模块 FM

    环境温度
    –10 °C ... +50 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP20
    模拟输出端2 输出端:
    0 ... 20 mA
    最多 16 个输出端,非无电势
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    最多 16 个输入端,单端,非无电势
    开关量输出4 输出端:
    + 24 V, 500 mA
    最多 24 个输出端
    数字输入端4 输入端:
    + 24 V
    最多 32 个输入端
    Modbus
    现场总线集成方式RTU RS-485
    操作通过排放-PC 和 MEAC-Software
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    51 mm x 100 mm x 65 mm
    电源
    电压24 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上