联系方式
意见反馈

CEMS 方案
MCS200HW

用于烟气监控的可靠测量技术

您的受益

  • 即使面对水溶性气体组分,仍可获得可靠的测量结果
  • 只需一台分析仪即可同时监控多达 12 种气体组分
  • 可随时扩展,灵活组合测量组分
  • 以任务为导向的便捷操作
  • 无需其他软件即可远程访问
  • 经过认证的漂移监控装置 (QAL3) 无需测试气体,确保高可用性
  • 维护工作少,服务成本低
  • 仅用一个接口完成全部数据传输

概览

用于烟气监控的可靠测量技术

MCS200HW 多组分分析仪系统可用于连续监控工业焚烧设备烟气中的多达 10 种红外测量组分。MCS200HW 采用热提取作业:从气体采样探头到样品池的所有介质接触部件都被加热到高于露点温度,由此可防腐蚀。

内置的氧传感器还可测量氧气。通过选配一体式 GMS811 FIDORi 可以增设 TOC 测量。内部基准点监控实现快速测量值检查而无需测试气体。在线显示器和软件中预设的任务助手使操作变得极为简便。

概览
  • 测量多达 10 种红外组分以及 O2 和 TOC
  • 热提取测量技术
  • 通过射流泵实现无磨损气体输送
  • 借助内置标准滤镜进行基准点监控
  • 经过认证的数字化 Modbus® 接口
  • Web 服务器用于不受平台影响的设备控制
  • 针对 HCl 和 NH3 使用干燥测试气体

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • MCS200HW 系统

    MCS200HW 系统

    测量值CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, H2SO4, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, SO3
    经检测合格的测量值CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    测量原理干涉滤波器相关, 气体过滤器相关
    测量路径长度
    8.48 m
    气流量
    200 l/h ... 400 l/h
    测量范围
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1,840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    H2SO40 ... 50 ppm / 0 ... 200 ppm
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1,865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1,015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    SO30 ... 50 ppm / 0 ... 200 ppm
    认证测量范围
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3,000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    响应时间 (t90)
    ≤ 200 s
    准确度
    ≤ 2 %
    基于满刻度值
    灵敏度
    ≤ 3 %: 在维护周期期间,基于满刻度值
    零点漂移
    < 3 %: 每个维护周期内的测量范围满刻度值
    量程漂移
    < 3 %: 每个维护周期内的测量范围满刻度值
    检测极限
    ≤ 2 %: 基于满刻度值
    TOC 测量0.05 mg/m³
    对比精度
    ≤ 3.3 %: 基于满刻度值
    O2 测量≤ 0.2 Vol.-%
    测量不确定性
    ≤ 2 %
    满刻度值
    工艺过程温度
    ≤ +1,300 °C
    被测气体温度
    分析系统输入端≤ +200 °C
    工艺过程压力
    850 hPa ... 1,100 hPa
    过程中气体湿度
    ≤ 40 Vol.-%
    环境温度
    +5 °C ... +40 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +70 °C
    环境压力
    850 hPa ... 1,100 hPa
    环境湿度
    ≤ 90 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性

    允许用于需要许可的设备

    2000/76/EG (17.BImSchV)

    2001/80/EG (13.BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP54
    模拟输出端0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    数量取决于系统配置
    模拟输入端0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    数量取决于系统配置;电隔离
    开关量输出48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W
    数量取决于系统配置;电隔离
    数字输入端3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W
    数量取决于系统配置
    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    备注选配
    Ethernet
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    输入信息触控屏
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行,多个操作级别,密码保护
    菜单语言中文, 英文
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    808 mm x 2,208 mm x 623 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    大约 250 kg
    接触介质的材料不锈钢 1.4571, PTFE, 铝,涂层
    电源
    电压115 V / 230 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗分析仪: ± 1,000 W
    样气管道,加热的: ± 95 W/m
    气体采样单元: ± 450 W
    加热的探头管道: ± 450 W
    附件
    仪表气体(零点气体质量)≤ 350 l/h
    6... 7 bar;粒径最大为 1 µm;含油量最大为 0.1 mg/m³;压力露点温度最大为 –30 ℃
    仪表气体(射流泵载气)≤ 1,300 l/h
    6... 7 bar;粒径最大为 1 µm;含油量最大为 0.1 mg/m³;压力露点温度最大为 –30 ℃
    参照气体≤ 350 l/h
    最大 4 bar;参考气体必须符合适用指令和标准的要求
    样本气体连接
    样气入口6 mm 管的压紧接头
    辅助气体连接
    射流泵载气DN 6/8
    参照气体6 mm 管的压紧接头
    废气排放口DN 8/10
    校正功能借助于校准样品池的漂移校正和光控功能
    监控功能对零点和参照点的自动检查周期
    系统部件

    气体采样单元

    样气管道

    分析柜

    选配GMS811 FIDORi
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上