联系方式
意见反馈

CEMS 方案
MCS100FT-C

满足环保排放监测的全能选手

您的受益

  • 最多测量13个组分
  • 部分组分维护周期达6个月
  • 可测量N2O, CH4, CO2之类的温室气体
  • 可测量较低浓度的HF(0 ... 3 mg/m³)

概览

满足环保排放监测的全能选手

MCS100FT-C系统采用傅里叶红外技术对烟气进行监测。从取样,传输到分析过程,所有与样气接触的部分均高温加热,保持样气在酸露点以上,避免腐蚀的影响。取样探头两级过滤,分析气室入口再次过滤,保证了系统的使用安全。分析仪内置射流泵取样,不会产生运动部件的磨损;内置压力模块使气室内样气均匀稳定。即可用于环保排放监测,也可用于生产工艺过程监测。可加装FID模块实现对VOCs的测量。

概览
  • 触摸屏操作,多级密码保护
  • 以太网接口,可远程诊断及操作
  • 全过程保持高温,避免因冷凝产生的腐蚀及测量误差
  • 内置射流泵,减少了部件损耗
  • 可配置氧化锆实现对O2测量
  • 采用傅里叶红外技术,多组分快速测量
  • 可对系统进行全过程校准,也可直接对仪表进行校准
  • 多级过滤,保证取样安全
  • 自动零点,满量程校准,定时反吹
  • 温度、流量监控,异常时切断取样
  • 故障产生时,自动进行仪表气吹扫保护
  • 干涉仪可不受震动产生造成的影响

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • MCS100FT-C 系统

    MCS100FT-C 系统

    测量值CH4, C2H6, C3H8, Corg, CO, CO2, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, 气体流速, 温度, 压力, 粉尘浓度
    经检测合格的测量值CO, CO2, HCl, H2O, NO, NO2, O2, SO2, 气体流速, 温度, 压力, 粉尘浓度
    测量原理FTIR 光谱
    测量路径长度
    8.48 m
    样本数量
    ≤ 300 l/h
    测量范围
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    C3H80 ... 55 mg/m³
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1,500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1,500 mg/m³
    认证测量范围
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NO0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 600 mg/m³
    粉尘浓度0 ... 100 mg/m³
    气体流速0 ... 40 m/s
    响应时间 (t90)
    ≤ 200 s
    准确度
    ≤ 2 %
    满刻度值
    灵敏度
    < 3 %: 每个维护周期内的测量范围满刻度值
    零点漂移
    < 0.5 %: 每个维护周期内的测量范围满刻度值
    量程漂移
    ≤ ± 2 %: 每月的测量范围满刻度值
    检测极限
    < 2 %: 满刻度值
    工艺过程温度
    ≤ +1,300 °C
    被测气体温度
    ≤ +220 °C
    工艺过程压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    环境温度
    +5 °C ... +35 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +60 °C
    环境压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    环境湿度
    ≤ 80 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性HJ/T 76-2007
    防护等级
    IP65
    模拟输出端4 输出端:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    模拟输入端4 输入端:
    0/4 ... 20 mA
    开关量输出64 输出端:
    + 48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W
    数字输入端64 输入端:
    + 3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W
    其他输入针对温度、压力、气体速度和粉尘浓度
    显示器
    LC 显示器
    输入信息触控屏
    操作通过控制单元进行菜单式操作
    菜单语言英文
    规格室内分析柜
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    800 mm x 2,200 mm x 800 mm
    重量
    ≤ 300 kg
    接触介质的材料PTFE, Calciumfluorid
    电源
    电压220 V AC
    频率50 Hz
    电流消耗取决于样气管道的类型
    功耗分析仪: ≤ 1,000 W
    采样探头: ≤ 450 W
    样本气体连接
    Swagelok 8 mm
    辅助气体连接
    DN 6/8
    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    监控功能内部零点及参考点测试
    系统部件

    分析仪

    采样探头

    样气管道

    控制单元

    集成组件喷射泵
    选配二氧化锆传感器(测量氧气)
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上