联系方式
意见反馈

CEMS 方案
MCS100E HW-C

原烟气和排放监测系统解决方案

您的受益

  • 一台仪表实现多组分测量
  • 长达6个月的维护周期
  • 需转化炉,可直接测量NO2
  • 可实现对较低量程的SO2 , NOx , HCl测量
  • 内置滤光片校准减少了标气使用的费用

概览

原烟气和排放监测系统解决方案

MCS100E HW-C系统采用红外技术对废气进行监测。从取样,传输到分析过程,所有与样气接触的部分均高温加热,保持样气在酸露点以上,避免腐蚀的影响。取样探头两级过滤,分析气室入口再次过滤,保证了系统的使用安全。机柜内置高温隔膜泵进行大流量取样,减少了HCl,NH3吸附效应带来的测量误差。即可用于环保排放监测,也可用于生产工艺过程监测。可加装FID部件实现对VOCs的测量。

概览
  • 最多测量8个红外组分
  • 全过程保持高温,避免因冷凝产生的腐蚀及测量误差
  • 可配置氧化锆实现对O2测量
  • 可对系统进行全过程校准,也可直接对仪表进行校准
  • 多级过滤,保证取样安全
  • 自动零点,满量程校准,内置滤光片实现无标气校准
  • 定时反吹
  • 温度、流量监控,异常时切断取样
  • 故障产生时,自动进行仪表气吹扫保护

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • MCS100E HW-C 系统

    MCS100E HW-C 系统

    测量值CH4, CO, CO2, H2O, HCl, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2, 气体流速, 温度, 压力, 粉尘浓度
    经检测合格的测量值CO, CO2, HCl, H2O, NO, NO2, O2, SO2, 气体流速, 温度, 压力, 粉尘浓度
    测量原理气体过滤器相关
    光谱范围
    1 µm ... 16 µm
    测量路径长度
    2 m
    气流量
    200 l/h ... 1,000 l/h
    测量范围
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 1,400 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 1,900 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 660 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1,900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1,000 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 5,000 ppm
    认证测量范围
    CO0 ... 200 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    HCl0 ... 200 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NO0 ... 1,000 mg/m³
    NO20 ... 500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 750 mg/m³
    响应时间 (t90)
    ≤ 200 s
    准确度
    ≤ 2 %
    满刻度值
    灵敏度
    ≤ 2 %: 每个维护周期内的测量范围满刻度值
    零点漂移
    < 1 %: 每月的测量范围满刻度值
    量程漂移
    ≤ ± 2 %: 每月的测量范围满刻度值
    检测极限
    < 2 %: 满刻度值
    工艺过程温度
    ≤ +1,300 °C
    被测气体温度
    ≤ +220 °C
    工艺过程压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    过程中气体湿度
    非冷凝
    环境温度
    +5 °C ... +35 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +60 °C
    环境压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    环境湿度
    ≤ 90 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性HJ/T 76-2007
    防护等级
    IP65
    模拟输出端4 输出端:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    模拟输入端4 输入端:
    0/4 ... 20 mA
    开关量输出12 输出端:
    + 40 V, 1 A
    数字输入端4 输入端:
    + 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A
    其他输入针对温度、压力、气体速度和粉尘浓度
    显示器
    LC 显示器
    输入信息功能键
    操作通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作
    菜单语言英文
    规格室内分析柜
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    800 mm x 2,200 mm x 800 mm
    重量
    ≤ 300 kg
    接触介质的材料PTFE, Calciumfluorid
    电源
    电压220 V
    频率50 Hz
    电流消耗取决于样气管道的类型
    功耗分析仪: ≤ 850 W
    样本气体连接
    Swagelok 8 mm
    辅助气体连接
    DN 6/8
    校正功能通过标气进行手动或自动校准
    监控功能内部零点及参考点测试
    系统部件

    分析仪

    采样探头

    样气管道

    控制单元

    集成组件

    测量气体泵

    压力传感器

    流量传感器

    选配二氧化锆传感器(测量氧气)
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上