联系方式
意见反馈

CEMS 方案
MARSIC300

正确的路线保证了测量的安全性

您的受益

  • 高可用性和高可靠性
  • 维护时仅需可简单更换的模块
  • 最小化的维护需求降低了其运行成本
  • 全球范围服务支持
  • 快速的远程专家支持
  • 得益于通过认证的内部漂移校正功能,而不需要使用昂贵的测试气体
  • 结实耐用的设计和高测量准确度满足了当下及未来的使用需求

概览

正确的路线保证了测量的安全性

根据 MARPOL 附则 VI 和 IMO MEPC,SICK 公司的 MARSIC300 船舶排放测量仪为船舶上的可靠排放测量提供了一套创新型方案。针对该用途,MARSIC300 已通过知名船级社的型式认证。MARSIC300 可测量洗涤器前后的 SOx 和 CO2,以及 SCR(选择性催化还原)设备前后的氮氧化物。还可用于工艺气体的测量(如 LNG 液化天然气)和双燃料发动机中的 CH4

作为排放测量技术的领先制造商,SICK 提供紧凑型完整系统 MARSIC300。该测量仪专为船舶使用而设计,以其少量的维护工作和易于更换的模块而大放异彩。

概览
  • 设计结实耐用,测量准确度高
  • 一台分析仪最多可监测4个测点
  • 符合MARPOL ANNEX VI, Nox Technical Code 2008, MPEC.184(59)以及MPEC.198(62)等法规,且通过 DNV GL型式认证
  • 测量范围宽,可测量高浓度或低浓度的SO2和NOx
  • 可同时测量最多8种组分:SO2,CO2,CO, NO, NO2,NH3,CH4,H2O和O2

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • MARSIC300 系统

    MARSIC300 系统

    测量值CO2, SO2, NO, NO2, CO, CH4, NH3, H2O
    测量原理NDIR 光谱学, 二氧化锆传感器(测量氧气)
    光谱范围
    2,000 nm ... 11,000 nm
    8.5 m
    气流量
    200 l/h ... 300 l/h
    测量范围
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 30 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    CO0 ... 200 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    CH40 ... 500 ppm / 0 ... 10,000 ppm
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    ≤ 140 s
    包括测量气体路径和气体采样单元
    准确度
    < 2 %
    满刻度值
    灵敏度
    < 2 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    < 2 %: 每周测量范围终值
    量程漂移
    < 2 %: 每周测量范围终值
    检测极限
    < 2 %: 满刻度值
    工艺过程温度
    +10 °C ... +550 °C
    工艺过程压力
    –20 hPa ... 200 hPa
    相对
    尘含量
    ≤ 200 mg/m³
    环境温度
    0 °C ... +50 °C
    在高达 45 °C 的温度下进行了适应性测试
    储存温度范围
    –20 °C ... +70 °C
    环境压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    环境湿度
    ≤ 90 %
    非冷凝
    一致性

    MARPOL 附则 VI 及 2008 NTC - MEPC.177 (58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.184(59)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    电气安全性CE 认证, DNV GL Rules
    防护等级
    IP54
    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    PROFIBUS DP
    备注选配
    现场总线集成方式RS-485
    Ethernet
    功能连接至 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED 灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    输入信息功能键
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行,多个操作级别,密码保护
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    600 mm x 1,300 mm x 434 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    120 kg
    接触介质的材料不锈钢 1.4571, PTFE, 铝,涂层
    安装壁挂式安装
    电源
    三相电3 相:115 V,50/60 Hz
    3 相:208 V,50/60 Hz
    3 相:230 V,50/60 Hz
    设备尽可能小的额外特殊配置
    电流消耗230 V AC: ≤ 14 A
    功耗分析仪: ≤ 1,000 W
    气体采样单元: ≤ 750 W
    样气管道,加热的: ≤ 90 W/m
    附件
    压缩空气≤ 1,300 l/h
    仪表气源:5 - 7 bar;粒径最大为 1 µm;含油量最大为 0.1 mg/m³;压力露点温度最大为 –40 ℃
    样本气体连接
    Swagelok DN 4/6
    辅助气体连接
    压缩空气软管接头 DN 6/8 和 DN 8/10
    测试气体软管接头 DN 6/8
    校正功能

    借助于校准样品池的漂移校正和光控功能

    通过仪表气源进行自动零点校准

    系统部件

    取样探头,加热,包括过滤单元

    样气管道,加热的(最长 35 m)

    分析仪

    集成组件

    喷射泵

    压力传感器

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上