联系方式
意见反馈

CEMS 方案
MARSIC200

正确的路线保证了测量的安全性

您的受益

  • 最小化的维护需求降低了其运行成本
  • 由于通过认证的内部漂移校正功能,而不需要使用昂贵的测试气体
  • 一个分析仪用于多个测量点
  • 高可用性和高可靠性
  • 维护时仅需简单的更换部件
  • 全球范围服务支持
  • 快速的远程专家支持
  • 结实耐用的设计和高测量准确度满足了当下及未来的使用需求

概览

正确的路线保证了测量的安全性

根据 MARPOL 附则 VI 和 MEPC.184 (59),SICK 公司的船舶用排放测量装置 MARSIC 为船舶上的可靠排放测量提供了一套创新型方案。MARSIC 经批准用于 DNV GL ,并且能够测量在经洗涤器之前或之后的 SOx 和 CO2 的量,以及经 SCR(选择性催化还原)设备之前或之后的 NOx 的量。另外,可在过程测量如 LNG(液化天然气)和双燃料发动机中的 CH4 中使用。

SICK 作为排放测量技术的领军品牌,提供了 MARSIC 的两个型号。MARSIC200 具有模块化的外壳设计。MARSIC300 则提供了一个紧凑型的完整系统。它们专为船舶使用而设计,以其极简的维护和可更换模块而大放异彩。

概览
  • 设计结实耐用,测量准确度高
  • 一台分析仪最多可监测4个测点
  • 符合MARPOL ANNEX VI, NOx Technical Code 2008, MPEC.184(59)以及MPEC.198(62)等法规,且通过 DNV GL型式认证
  • 测量范围宽,可测量高浓度或低浓度的SO2和NOx
  • 可同时测量最多5种组分:SO2,CO2,NO,NO2和O2

spareparts

应用

Service & Support

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • MARSIC200 系统

    MARSIC200 系统

    测量值CO2, SO2, NO, NO2, O2
    测量原理NDIR 光谱学, NDUV 谱, 电化学电池
    气流量
    60 l/h ... 100 l/h
    测量范围
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 1,500 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    响应时间 (t90)
    15 s ... 30 s
    包括样品气路和气体取样探头
    准确度
    < 1 %
    满刻度值
    灵敏度
    < 2 %: 每周测量范围终值
    零点漂移
    < 2 %: 每周测量范围终值
    量程漂移
    < 2 %: 每周测量范围终值
    检测极限
    ≤ 0.5 %
    工艺过程温度
    +10 °C ... +550 °C
    工艺过程压力
    –90 hPa ... 200 hPa
    相对
    尘含量
    ≤ 200 mg/m³
    环境温度
    +5 °C ... +45 °C
    储存温度范围
    –20 °C ... +70 °C
    环境压力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    环境湿度
    ≤ 90 %
    非冷凝
    一致性

    MARPOL 附则 VI 及 2008 NTC - MEPC.177 (58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.184(59)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    电气安全性CE 认证, DNV GL Rules
    防护等级
    IP54
    模拟输出端8 输出端:
    0 ... 24 mA
    电气隔离
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    开关量输出16 输出端:
    开关 1 针,3 接口
    数字输入端8 输入端:
    + 42 V
    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    Ethernet
    功能连接至 OPC 服务器
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED 灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    输入信息功能键
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行,多个操作级别,密码保护
    规格冲压钢板外壳
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    样品制备500 mm x 560 mm x 210 mm
    分配单元600 mm x 600 mm x 210 mm
    分析仪550 mm x 740 mm x 319 mm
    重量
    样品制备27 kg
    分配单元30 kg
    分析仪37 kg
    接触介质的材料PTFE, Viton B, PVDF, 不锈钢 1.4571, 铂金, 镍, 铝, Calciumfluorid, 哈氏合金
    安装壁挂式安装
    电源
    电压115 V / 230 V
    根据上游变压器变化的不同电源
    频率50 Hz / 60 Hz
    电流消耗230 V AC: ≤ 8 A
    功耗分析仪: ≤ 300 W
    气体采样单元: ≤ 400 W
    样气管道,加热的: ≤ 60 W/m
    样品制备: ≤ 150 W
    附件
    压缩空气≤ 100 l/h
    仪表气源:0.5 - 1 bar;含油量最大为 0.1 mg/m³
    样本气体连接
    Swagelok DN 4/6
    辅助气体连接
    压缩空气软管接头 DN 4/6
    测试气体软管接头 DN 4/6
    校正功能通过 N2 进行自动零点校准,每周
    系统部件

    取样探头,加热,包括过滤单元

    样气管道,经部分加热的

    样品制备

    分配单元 MARSIC200

    分析仪

    集成组件

    测量气体泵

    压力传感器

    流量传感器

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上