首页
产品系列一览
配件
反射器及光学元件
首页
产品系列一览
配件
反射器及光学元件
反射器及光学元件
显示全部
隐藏全部
筛选依据:
配件组
-
反射器 (187)
辅助校准 (21)
光学过滤器 (24)
混合 (16)
夹紧支架和校准托架 (1)
镜面附件 (6)
镜头清洁布 (1)
空气吹扫装置 (3)
偏转镜 (62)
透镜及配件 (149)
照明 (79)
设置筛选器
配件系列
-
LED (75)
吹扫气软管 (2)
吹扫气罩 (1)
反光膜 (62)
激光 (4)
精密三棱镜反射器 (28)
特殊反射器 (30)
有角 (46)
圆形 (21)
设置筛选器
扫描范围从...到
-
0 m ... 4 m (13)
4 m ... 15 m (13)
≤ 60 m (1)
设置筛选器
直径
-
10 mm (2)
15 mm (1)
16.8 mm (1)
19 mm (2)
21 mm (1)
25 mm (1)
25.2 mm (5)
25.5 mm (2)
26 mm (4)
28 mm (1)
29 mm (5)
30 mm (5)
30.5 mm (5)
31 mm (1)
32 mm (4)
33 mm (2)
33.2 mm (1)
34 mm (2)
34.5 mm (2)
35.8 mm (1)
37 mm (1)
39 mm (1)
40 mm (2)
42 mm (3)
43 mm (1)
45 mm (6)
46 mm (1)
47 mm (1)
48 mm (2)
51 mm (2)
54 mm (1)
60 mm (2)
61 mm (1)
63 mm (2)
64 mm (2)
65 mm (1)
77 mm (1)
80 mm (5)
82 mm (3)
84 mm (1)
113 mm (1)
设置筛选器
感应距离/焦距
-
2.5 mm (1)
3.6 mm (1)
4.3 mm (1)
6 mm (1)
6.5 mm (1)
8 mm (5)
10 mm (2)
12 mm (6)
16 mm (6)
18 mm (1)
20 mm (1)
25 mm (7)
35 mm (5)
40 mm (1)
44 mm (1)
50 mm (6)
60 mm (1)
75 mm (3)
83 mm (1)
90 mm (1)
103 mm (2)
120 mm (1)
139 mm (1)
160 mm (1)
164 mm (1)
175 mm (1)
设置筛选器
螺纹尺寸
-
圆形插塞接头器 M12 x 0.5 (8)
M20 x 0.75 (3)
M25 x 0.75 (4)
M37 x 0,75 (3)
M39 x 0,5 (1)
M43 x 0,75 (3)
M46 x 0,75 (1)
M49 x 0,75 (1)
M58 x 0,75 (2)
M62 x 0,75 (1)
M25,5 x 0,5 (6)
M30,5 x 0,5 (2)
M40,5 x 0,5 (1)
设置筛选器
适合保护区域高度
-
150 mm ... 300 mm (2)
150 mm ... 450 mm (2)
150 mm ... 600 mm (2)
150 mm ... 750 mm (2)
150 mm ... 900 mm (2)
150 mm ... 1,050 mm (2)
150 mm ... 1,200 mm (2)
150 mm ... 1,350 mm (2)
150 mm ... 1,500 mm (2)
150 mm ... 1,650 mm (2)
150 mm ... 1,800 mm (2)
150 mm ... 1,950 mm (2)
150 mm ... 2,100 mm (2)
设置筛选器
紧固方式
-
可插入 (9)
可旋紧 (88)
无 / 可夹紧 (3)
自粘 (54)
设置筛选器
光源
-
LED,红色 (8)
LED,蓝色 (3)
LED,绿色 (1)
白色 LED (10)
功率均匀分布的激光线(标准选项) (1)
功率均匀分布的激光线(细线) (1)
红色 LED (6)
可见白光 (6)
可见红光 (6)
可见蓝光 (2)
449 nm (2)
470 nm (3)
520 nm (1)
630 nm (16)
635 nm (3)
660 nm (1)
5,500 K (9)
400 nm ... 750 nm (6)
设置筛选器
视野,照明
-
28 (2)
32 (2)
48 (2)
50 (2)
70 (1)
96 (1)
102 (2)
174 (1)
300 (4)
30 mm x 75 mm (2)
30 mm x 100 mm (3)
30 mm x 200 mm (1)
58 mm x 61 mm (1)
73 mm x 76 mm (1)
118 mm x 121 mm (1)
178 mm x 181 mm (1)
300 mm x 300 mm (1)
设置筛选器
550 匹配:
匹配 1 - 24
从
550
01
02
03
04
05
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
AR60
订货号: 1015741
描述:
用于不同传感器的激光辅助校准,激光等级 2 (IEC 60825):勿看光束!
维度:
19 mm 67.3 mm 66.9 mm
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
AR60 适配器,34x31
订货号: 4070854
描述:
AR60 适配器,用于横截面为 34 mm x 31 mm 的外壳,例如外壳外形 deTec、deTem、MLG、MLG-2
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
AR60 适配器,48 x 40
订货号: 4032461
描述:
AR60 适配器,用于横截面为 48 mm x 40 mm 的外壳
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
AR60 适配器,M4000
订货号: 4040006
描述:
AR60 适配器,用于 M4000 和 M4000 Curtain
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
AR60 适配器,M18 传感器
订货号: 5313533
描述:
AR60 适配器,用于 M18 传感器 (L41 和 L21)
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
辅助过滤器
订货号: 2088511
描述:
适用于高温应用的辅助过滤器
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
USP-DME5
订货号: 2027710
描述:
偏转镜,光输出向上偏转装置,材料:不锈钢,需要附加的基座板固定组件
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PSK45
订货号: 5306053
描述:
用于 90° 偏转的偏转镜,镜面 97 mm x 80 mm,不适用于安装在柱体中
镜面材料:
玻璃
供货范围:
含安装材料
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PSK1
订货号: 1005229
描述:
水平偏转装置,镜面 96 mm x 124 mm
镜面材料:
玻璃
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PL150
订货号: 5315548
描述:
直角、自粘
维度:
18 mm 150 mm
运行环境温度:
–20 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
P250H
订货号: 5315124
描述:
高温反射器,可旋紧
维度:
52 mm 62 mm
运行环境温度:
–20 °C ... +110 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PL40A 防雾
订货号: 5322011
描述:
防雾,以避免潮湿侵蚀反射面,可旋紧
维度:
40 mm 60 mm
运行环境温度:
–30 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
P250F
订货号: 5308843
描述:
精细三面反射镜,可旋紧,适用于激光传感器
维度:
52 mm 62 mm
运行环境温度:
–30 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PL10F
订货号: 5311210
描述:
精细三面反射镜,可旋紧,适用于激光传感器
维度:
20 mm 32 mm
运行环境温度:
–30 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
P41F
订货号: 5315128
描述:
带微棱镜反光膜的反射器 REF-AC1000,适用于激光传感器,需注意校准提示
维度:
29 mm 45 mm
运行环境温度:
–30 °C ... +60 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
REF-AX-002
订货号: 2049249
描述:
95 mm x 30 mm x 0.15 mm IRF 2000 反光膜,无偏振效应
运行环境温度:
–10 °C ... +60 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
REF-DG-K
订货号: 4019634
描述:
“钻石级”反光膜,自粘,可集束成片
维度:
74.9 cm 91.4 cm
运行环境温度:
–34 °C ... +70 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
Square Centimetres (cm²)
放入购物车
请求书面报价
REF-IRF-56
订货号: 5314244
描述:
自粘
维度:
50 mm 60 mm
运行环境温度:
–20 °C ... +60 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PL22-2
订货号: 1003621
描述:
圆形,自粘
运行环境温度:
–20 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PL22-1
订货号: 1003546
描述:
圆形,可插入
运行环境温度:
–20 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
OP61-00
订货号: 1002627
描述:
用于高温用途的玻璃单三面反射镜,可旋紧
运行环境温度:
≤ +300 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
PL22-3
订货号: 1004488
描述:
圆形,可插入金属板
运行环境温度:
–20 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
C110A
订货号: 5304549
描述:
圆形,可旋紧
运行环境温度:
–30 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
P25
订货号: 5315172
描述:
反射器,圆形,M4 x 8 螺纹栓
运行环境温度:
–20 °C ... +65 °C
详细信息
添加至心愿清单
比较
现在比较
个
放入购物车
请求书面报价
匹配 1 - 24
从
550
01
02
03
04
05
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...