电源及供电电缆
44 匹配:
- 输入电压: 100 V AC ... 240 V AC
- 输出电压: 24 V DC
- 输出电流: 1 A
- 描述: 带有集束 M12 17 针插座的 24 V 电源。包括用于欧洲、美国、英国、澳大利亚的插头
- 输入电压: 100 V AC ... 240 V AC
- 输出电压: 24 V DC
- 输出电流: 1 A
- 描述: 带有集束 M12 5 针 A 型编码插座的 24 V 电源。包括用于欧洲、美国、英国、澳大利亚的插头
- 输入电压: 100 V AC ... 240 V AC
- 输出电压: 5 V DC
- 输出电流: 2 A
- 描述: 电源,输入端 AC 100 ... 240 V,输出端 DC 5 V/2 A,(使用 RS-232-TTL 电缆时需要,不符合 EN 60601 / IEC 60601 医疗标准)
- 输入电压: 90 V AC ... 255 V AC
- 输出电压: 5.2 V DC
- 输出电流: 1 A
- 描述: 带欧盟规格插头的电源,用于充电站,1 A,5.2 V DC,50 Hz ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell PS-05-1000W-C)
- 输入电压: 90 V AC ... 255 V AC
- 输出电压: 5.2 V DC
- 输出电流: 1 A
- 描述: 带北美规格插头的电源,用于充电站,1 A,5.2 V DC,50 Hz ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell PS-05-1000W-A)
- 输入电压: 90 V AC ... 255 V AC
- 输出电压: 5.2 V DC
- 输出电流: 1 A
- 描述: 带欧盟规格插头的电源,用于有线手持条码扫描器,1 A,5.2 V DC,50 Hz ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell 46-00526)
- 输入电压: 90 V AC ... 255 V AC
- 输出电压: 5.2 V DC
- 输出电流: 1 A
- 描述: 带北美规格插头的电源,用于有线手持条码扫描器,1 A,5.2 V DC,50 Hz ~ 60 Hz 时 90 V AC ~ 255 V AC (Honeywell 46-00525)
- 输入电压: 120 V AC
- 输出电压: 24 V DC
- 描述: 电源/ ac 适配器,120VAC 到 24VDC,二手 w/demo case testbox (7022806)
- 输入电压: 90 V AC ... 264 V AC
- 输出电压: 24 V DC
- 输出电流: 1.14 A
- 描述: 24 V DC 电源,M12、8 针、90 ... 264 V AC 、1.14 A / 24 W,带两条供电电缆(欧洲和美国)
- 输入电压: 95 V AC ... 264 V AC
- 输出电压: 24 V DC
- 描述: 终端盒,带有供电 VISIC100SF 的电源且带有用于 VISIC100SF/VISIC50SF 继电器及模拟输出的接线端子