模块和网关
65 匹配:
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 用于 WLL180T,KTL180 和 AOD1 的 EtherCAT 耦合器。 属性:EtherCAT;传输率高达 100 MBaud;M12 EtherCAT 接口;电压供给接口 M8,4 针;所连传感器的流程与服务数据的完全读写功能。更多信息和技术详情参见操作指南
- 配件系列: 连接模块
- 描述: 带一个按键和三个 LED 指示灯的外部无源控制单元;带有 M12 4 针插头的电缆;可编程逻辑控制器 (PLC):引脚 2 和 4 交换;电缆材质:PUR;外壳材料:塑料,TPU,增强;工作电压:DC 10 V DC ... 30 V DC;电流 Imax.:510 mA;防护等级:III (EN 61140);电磁兼容性:EN 61000-6-2、EN 61000-6-4;运行环境温度:-25 °C ... +55 °C;仓库环境温度:-25 °C ... +70 °C
- 配件系列: 连接模块
- 描述: 带一个按键和三个 LED 指示灯的外部无源控制单元。带有 M12 4 针插头的电缆;电缆材质:PUR;外壳材料:塑料,TPU,增强;工作电压:DC 10 V DC ... 30 V DC;电流 Imax.:510 mA;防护等级:III (EN 61140);电磁兼容性:EN 61000-6-2、EN 61000-6-4;运行环境温度:-25 °C ... +55 °C;仓库环境温度:-25 °C ... +70 °C
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 用于 WLL180T、KTL180 和 AOD1 的 Profinet 耦合器。 属性:PROFINET IRT;传输率 10 MBaud - 100 MBaud;M12 PROFINET 接口;电压供给接口 M8,4 针;所连传感器的流程与服务数据的完全读写功能。更多信息和技术详情参见操作指南
- 配件系列: 电源模块
- 描述: NAMUR 隔离开关放大器,电缆错误识别,开关量输出:2 个常开触点继电器(每道 1 个),工作电压:24 V ... 230 V,电压种类: AC/DC
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 属性:Profibus DP-V1 Slave;传输率 9.6 KBit/s - 12 MBit/s;D-Sub 9 针接口 (RS485),Profibus;M8 4 针接口;适用所连接传感器的所有参数。更多信息和技术详情参见操作指南
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 用于 WLL180T 和 AOD1 的 Profinet 耦合器。 属性:Profinet IRT;传输率 10 MBaud - 100 MBaud;M12 接口;电压供给接口 M8,4 针;仅适用所连接传感器的数字输出端 Q1 的输出。更多信息和技术详情参见操作指南
- 配件系列: 连接模块
- 描述: 紧凑型连接模块,用于电压供给、I/O、串行数据接口和旋转编码器的布线。设计用于组合 Bulkscan® LMS511 使用。对于传感器连接,需要订货号为 2059271 的安装支架。
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 主机 PROFINET IO-Link,IO-Link V1.1 , Port Class A,电源通过 7/8'' 24 V / 8 A 电缆,现通过 M12 电缆集成现场总线
该产品已停产!
详细信息
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 主机 EtherCAT IP IO-Link,IO-Link V1.1,Port Class A,电源通过 7/8'' 24 V / 8 A 电缆,现通过 M12 电缆集成现场总线
该产品已停产!
详细信息
- 配件系列: 现场总线模块
- 描述: 主机 以太网/IP IO-Link, IO-Link V1.1,Port Class A,电源通过 7/8'' 24 V / 8 A 电缆,现通过 M12 电缆集成现场总线
该产品已停产!
详细信息
- 配件系列: 接口模块
- 描述: 配备 2 x 以太网接口的 Meeting Point Router MPR-4G,通过 LC 显示屏操作。 天线和移动路由器(针对相应国家/地区获得认证,适用于 EU-27,例如 EBW L-100,订货号:6059433)必须单独购买。