其他配件
561 匹配:
- 描述: SVip® LAN 编程工具,用于所有电机反馈系统
- 供货范围: 1x 编程工具 PGT-11-S LAN,1x 供电器 100-240 V AC / 12 V DC,主适配器(欧洲、英国、美国/日本、澳大利亚),以太网电缆 3 m
测量轮编码器
DFV60
- 测量轮尺寸: 300 mm
- 测量轮表面: O 形环 NBR70
- 通讯接口: 10 V ... 32 V, 增量式, HTL, Push pull
- 供电电压: 10 V ... 32 V
- 连接类型: 插头, M12, 8 针, 径向
- 脉冲/mm 分辨率: 3.41
测量轮编码器
DFV60
- 测量轮尺寸: 300 mm
- 测量轮表面: O 形环 NBR70
- 通讯接口: 10 V ... 32 V, 增量式, HTL, Push pull
- 供电电压: 10 V ... 32 V
- 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 1.5 m
- 脉冲/mm 分辨率: 3.41
- 描述: 显示器编程设备,用于可编程的 SICK 编码器 DFS60、DFV60、AFS/AFM60、AHS/AHM36 和带可编程 DFS60、AFS/AFM60 及 AHS/AHM36 的拉线编码器。尺寸紧凑轻巧,操作直观
- 供货范围: 1x 编程工具 PGT-10-Pro Standalone 、4x 1.5 V Mignon(AA) 碱性电池