适配器
121 匹配:
- 连接方式 A 头: 3 针
- 插槽数量: 4
- 插槽连接类型: M8 3 针 A 编码 插座
- 许可: UL, CE 认证
- 电缆: 5 m, 6 芯, 无卤 PUR
- 描述: 无屏蔽
- 应用领域: 输送带运转
- 连接方式 A 头: 3 针
- 插槽数量: 10
- 插槽连接类型: M8 3 针 A 编码 插座
- 许可: UL, CE 认证
- 电缆: 5 m, 12 芯, 无卤 PUR
- 描述: 无屏蔽
- 应用领域: 输送带运转
- 连接方式 A 头: 4 针
- 插槽数量: 8
- 插槽连接类型: M8 4 针 A 编码 插座
- 许可: UL, CE 认证
- 电缆: 5 m, 18 芯, 无卤 PUR
- 描述: 无屏蔽
- 应用领域: 输送带运转
- 连接方式 A 头: 4 针
- 插槽数量: 10
- 插槽连接类型: M8 4 针 A 编码 插座
- 许可: UL, CE 认证
- 电缆: 5 m, 22 芯, 无卤 PUR
- 描述: 无屏蔽
- 应用领域: 输送带运转
- 连接方式 A 头: 3 针
- 插槽数量: 8
- 插槽连接类型: M8 3 针 A 编码 插座
- 许可: UL, CE 认证
- 电缆: 5 m, 10 芯, 无卤 PUR
- 描述: 无屏蔽
- 应用领域: 输送带运转
- 连接方式 A 头: 3 针
- 插槽数量: 6
- 插槽连接类型: M8 3 针 A 编码 插座
- 许可: UL, CE 认证
- 电缆: 5 m, 8 芯, 无卤 PUR
- 描述: 无屏蔽
- 应用领域: 输送带运转
- 连接方式 A 头: 插座, M12, 5 针, A 编码
- 连接方式 B 头: 插座, M12, 8 针, A 编码
- 连接方式 C 头: 插头 M12 8 针 A 编码
- 提示: 8 针 M12 插头,对 1 x 8 针 M12 插座,对 1 x 5 针 M12 插座, 用于连接可编程逻辑控制器
- 配件系列: 其他适配器
- 插槽数量: 1
- 连接方式 A 头: 插头, D-Sub-HD, 15 针, 直头
- 连接方式 B 头: 插座, D-Sub-HD, 15 针, 直头
- 描述: 适配器使 CLV61x 适配于 CLV41x 之前的电气设计
- 配件系列: 其他适配器
- 描述: 按钮与 5 针 M12 T 块相结合,能够开启和关闭集成在 deTec4 发射器内的激光对准辅助设备,并作为 T 块用于同时连接发射器与接收器和分配发射器与接收器之间来自开关柜的电缆。
- 连接方式 A 头: 插座, M12, 5 针, A 编码
- 连接方式 B 头: 插座, M12, 5 针, A 编码
- 连接方式 C 头: 插头 M12 5 针 A 编码
- 提示: 5 针直头 A 编码 M12 插头,对 2 x 5 针直头 A 编码 M12 插座
- 连接方式 A 头: 插座, M12, 5 针, A 编码
- 连接方式 B 头: 插头, M12, 5 针, A 编码
- 连接方式 C 头: 插座 M12 A 编码
- 描述: 用于同时连接到发射器和接收器上的 T 块,将来自开关柜的电缆分配到发射器和接收器
- 提示: 5 针
- 配件系列: 其他适配器
- 连接电缆: 0.3 m
- 连接方式 A 头: 插头, D-Sub, 9 针
- 连接方式 B 头: 插头, D-Sub, 15 针
- 描述: 用于将手持条码扫描器连接至 CDB620 / CDM420 / CDF600 / CDF600-2 的适配器,9 针 D-Sub 插头,15 针 D-Sub 插头,含 24V / 5V DC 转换器,AUX 端口适配器
- 提示: 用于 CDB620/CDM420/CDF600/CDF600-2 上的手持扫描仪, AUX 端口转接器
- 连接方式 A 头: 插座, M12, 8 针, A 编码
- 连接方式 B 头: 插座, M12, 8 针, A 编码
- 连接方式 C 头: 插头 M12 8 针 A 编码
- 提示: 8 针直头 M12 插头,对 1 x 8 针直头 M12 插座和 1 x 8 针直头 M12 插座
- 配件系列: 其他适配器
- 导线材料: PVC
- 连接电缆: 1 m, 详细信息参见尺寸图, PVC
- 连接方式 A 头: 插头, Micro D-Sub, 15 针, 弯头
- 连接方式 B 头: 2 x 插座, M12, 8 针, 直头
- 描述: 用于将运动控制模块 FX3-MOC 与两个 HTL、TTL 或正弦/余弦编码器相连