3C小部件高度与平面度量测

 

应用概述

量测如MeshSIM卡槽、线圈、电路板等小3C部件的高度和平面度等

视野宽度需求: 15-40mm

检测精度需求: ~20um

 

西克方案和优势

方案: Ranger3/RangerE + EzR development

优势:精度高,扫描速度快。单次扫描,无需图像拼接

 

应用案例

 

Ø  技术实现 

n  相机宽度方向像素数高达2560,配合高度方向1/16亚像素精度,无需多次扫描拼接图像即可达到精度要求。在40mm宽度视野下,最终量测的精度结果为平面度动态重复性10u以内。

n  Ranger3搭配SICK自行开发的3D图像处理软件EasyRanger,无需代码编程,开发操作简便,给客户大大节约了开发时间。

 

Ø  竞争分析

 

Ø  现场检测图片

1)说明:

真值:客户的检测设备测试的数据,量测的是网面朝上的面的平面度

差异:是相机测试的结果和真值相减的结果,相关性差值在0.01mm以内

 

2)说明:

真值:客户的检测设备测试的数据,量测的是网面朝上的面的平面度

差异:是相机测试的结果和真值相减的结果,相关性差值在0.01mm以内