在位于圣彼得堡的铁路博物馆,SICK 的两台安全激光扫描仪 S300 Mini 用于防护现代的多媒体装置。在这样的保护之下,一道 4.5 m 高的视频墙在整个行进路线上以 1 mm 的精度移动约 22 m 的距离。若出现紧急情况,S300 Mini 可以使银幕安全停止。
在圣彼得堡铁路博物馆中的蒸汽笼罩下:安全激光扫描仪 S300 Mini
2019年12月3日
科技爱好者们涌向俄罗斯圣彼得波的铁路博物馆。在入口背后展开的时光之旅吸引参观者沉浸在俄罗斯铁路的历史中。
真正的挑战在于复杂的电影拍摄。为了达到逼真的效果,利用一节有 100 年历史车厢的内部构造重建了电影背景。摄像机安装在可移动视频墙上,能以精确的重复精度在 22 m 的行进路线上对该视频墙进行控制。一场生动而又让人印象深刻的时光之旅就此展开,让人在参观博物馆时切身体验逼真的场景。
安全激光扫描仪防护可移动视频墙
为了让参观者能够安全游览,博物馆采用 SICK 的两台安全激光扫描仪 S300 Mini,将其安装在可移动视频墙的两侧。若出现紧急情况,银幕可以安全停止。S300 Mini Standard 结构超紧凑并且特别适用于需要自由定义的保护区域的简单应用。