联系方式
意见反馈

safeHDDM™:提供新的安全平台

safeHDDM™ 基于 SICK 久经考验的 HDDM™ 技术(HDDM = high definition distance measurement)。safeHDDM™ 扫描技术在对飞行时间测量的评估方面树立了新标杆。

但 safeHDDM™ 还能给予更多:microScan3 安全激光扫描器每次扫描可最多发送 80,000 个单脉冲,所提供的待评估信息数倍于传统测量方法。microScan 根据这些大量单脉冲算出700个可靠的测量值。新型过滤器和智能算法确保 safeHDDM™ 可靠,并且 microScan3 甚至能识别反射率仅为 1.8% 的物体,如黑色西装裤。同时,新技术还提高了在多尘环境中与环境光下的可靠性。
安全激光扫描仪
新一代安全激光扫描仪,用于固定式应用
microScan3 Core

出色的可靠性

安全激光扫描器 microScan3 由于应用 safeHDDM 技术,具备下列优异特征:

  • 对环境光不敏感
  • 不受其他激光扫描仪或红外光源影响
  • 抗脏污和灰尘
向上