Accesorios
Conectores y cables

YN2X18-050EG2MRJA8
2128414
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de interconexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 8 polos, acodado, Con codificación X
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, RJ45, 8 polos, recto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillable (M12), bloqueo con enclavamiento (RJ45)
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Cable5 m, de 8 hilos, TPE
      Material de la envolturaTPE
      Color, envolturaTurquesa
      Diámetro del cable7,4 mm
      Sección del conductor0,14 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Tensión nominal, tubería600 V AC
      Tensión de prueba, tubería500 V AC
      Tensión asignada
      48 V AC
      60 V DC
      Tensión asignada1 kV
      Carga de corriente0,5 A
      Velocidad de proceso1,2 m/s
      Ruta de tránsito0,6 m
      Aceleración≤ 2,4 m/s²
      Tipo de señalBus de campo, CANopen, DeviceNet™
      Características de transferenciaBus de campo, CAT6A
      Velocidad de transmisión de datos≤ 10 Gbit/s
      Esfuerzo de torsión1 m
      Ciclos de torsión3.000.000
      Ciclos por minuto60
      Aplicación

      Funcionamiento para cadenas de arrastre

      Robots

      Zonas con lubricantes y aceites

      Autorizaciones

      CE

      UL

      N.º de archivo ULE513908
      Grado de protecciónIP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento> 100 mΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica< 30 mΩ
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según IEC 60332-1-2

    Dibujos técnicos

    YN2X18-050EG2MRJA8
    Esquema de dimensiones