Accesorios
Conectores y cables

YN2D34-020PN4MRJA4
2108116
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de interconexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 4 polos, acodado, Con codificación D
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, RJ45, 4 polos, recto
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoAcero inoxidable (V4A/1.4404)
      Par de apriete0,6 Nm
      Cable2 m, de 4 hilos, CAT5, PUR
      Material de la envolturaPUR
      Color, envolturaNegro
      Diámetro del cableØ 6,7 mm
      Sección del conductor2 x 2 x 0,34 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 12 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Ciclos de flexión3.000.000
      Tensión nominal, tubería300 V AC
      Tensión de prueba, tubería2.000 V AC
      Tensión asignada
      48 V AC
      60 V DC
      Tensión asignada1 kV
      Velocidad de proceso3,3 cm/s
      Aceleración≤ 2 m/s²
      Tipo de señalBus de campo
      Características de transferenciaCAT5e
      Velocidad de transmisión de datos≤ 100 Mbit/s
      Aplicación

      Zonas con lubricantes y aceites

      Outdoor

      Resistencia al agua marina

      Resistencia al curvado en frío

      Grado de protecciónIP67 (M12), IP20 (RJ45)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YN2D34-020PN4MRJA4
    Esquema de dimensiones